280 TECHNISCHE INFORMATIONEN QWärmebehandlung von Stahlwerkstoffen QHärteprüfverfahren und anwendbare Teile Bezeichnung Vickers Härte (HV) Einhärtetiefe (mm) Belastung Passende Werkstoffe Typischer Werkstoff Referenz Durch Härtung max. 750 Volle Tiefe Variiert je nach Werkstoff. Hartstahl C>0.45% SKS3 SKS21 SUJ2 SKH51 SKS93 SK4 S45C · Bei diesem Verfahren wird Kupfer auf eine entsprechende Temperatur über dem Umwandlungspunkt erwärmt. Anschließend wird es in einem entsprechenden Medium schnell abgekühlt, damit die Härte erhöht und die Festigkeit verbessert wird. · Nicht anwendbar bei langen oder hochpräzisen Teilen, wie z. B. Spindeln usw. Aufkohlung Max. 500 Standard 0.5 Bis zu 2 Mittelmäßig Stahl mit niedrigem Kohlenstoffanteil C<0.3% SCM415 SNCM220 · Anwendbar bei gehärteten Führungsflächen · Härtetiefe sollte auf Zeichnungen spezifiziert sein. · Anwendbar bei Präzisionsteilen. Induktionsgehärtet max. 750 1~2 Hoch Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt C 0.3~0.5% S45C · Bei dieser Oberflächenhärtung wird mit Hochfrequenzinduktion die Stahloberfläche schnell erwärmt und abgekühlt. · Anwendbar bei gehärteten Führungsflächen · Kostenintensiv bei kleinen Stückzahlen. · Hoher Ermüdungswiderstand. Nitrierhärtung 900~1000 0.1~0.2 gering Nitrierstahl SACM645 · Bei diesem Verfahren der Oberflächenhärtung wird eine Beschichtung aus Nitritverbindungen auf der Stahloberfläche gebildet. · Erzielt den höchsten Härtegrad unter allen Härtungsverfahren. · Für die Massenproduktion geeignet. · Anwendbar für Spindeln von Gleitlagerführungen Tufftride® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Durferrit GmbH. Deutschland (Salzbadverfahren). Unlegierter Stahl 500 Rostfreier Stahl 1000 0.01~0.02 gering Stahlwerkstoffe S45C SCM415 SK3 Rostfreier Stahl · Tufftride ist eines der Nitrierverfahren, die Weichnitrieren genannt werden (Salzbadprozess). · Hoher Ermüdungswiderstand und Abriebfestigkeit · Gleiche Korrosionsbeständigkeit wie bei Verzinkung. · Nicht für Präzisionsteile anwendbar, da Polierung nach der Wärmebehandlung nicht möglich ist. · Anwendbar für wartungsfreie Lager. Bläuen − − − Walzdraht SWP-B · Spannungsfreiglühen · Innenspannung wird während der Verformung verringert zur Verbesserung der Elastizität. Prüfverfahren Vorgehensweise Verwendete wärmebehandelte Teile Eigenschaften Referenz Brinell-Härte · Ein Eindringkörper (Stahl oder superharte Legierung) wird in eine Prüfoberfläche gedrückt. Der Härtewert ist der Quotient, dividiert durch die Eindruckoberfläche, die sich aus dem Eindruck-Ø errechnet. · Glühen · Normalgeglühte Teile · Verankerte Werkstoffe · Anwendbar bei unebenen Werkstoffen und geschmiedete Werkstücke, da die Eindrückung groß ist. · Nicht anwendbar bei kleinen oder dünnen Werkstücken. JIS Z2243 Rockwell-Härte · Bei diesem Verfahren wird eine Prüflast mit einem Diamantkegel oder einer Stahlkugel eingedrückt. Die Härte wird am Prüfgerät abgelesen. · Gehärtete angelassene Teile · Aufgekohlte Oberflächen · Nitrierte Teile · Dünne Bleche, wie z. B. Kupfer, Messing, Bronze, usw. · Härte-Wert kann schnell ermittelt werden. · Geeignet für Zwischenprüfungen von vorhandenen Produkten. · Es ist jedoch zu beachten, dass es 30 Verfahren gibt. JIS Z2245 Shore-Härte · Das Werkstück wird auf einem Tisch aufgestellt. Eine Kugel wird von einer einheitlichen Höhe fallen gelassen. Die Härte basiert darauf, wie die Kugel abprallt. · Gehärtete angelassene Teile · Nitrierte Teile · Große aufgekohlte Bauteile usw. · Extrem einfach durchzuführen und Daten werden schnell erhalten. · Anwendbar bei großen Bauteilen. · Eindrückung ist flach, daher anwendbar für vorhandene Produkte. · Tragbar durch Kompaktheit und geringes Gewicht. JIS Z2246 Vickers Härte · Eine 136˚-Diamantpyramide wird als Eindrückkörper verwendet. Die Härtewerte werden aus der Eindruckoberfläche erhalten, berechnet aus Prüflast und der festgestellten Länge der Diagonalen des Eindrucks. (Automatisch errechnet). · Diese Härtebeschichtung durch Induktionshärten, Aufkohlung, Nitrierung, Galvanisierung, Keramikbeschichtung, usw. · Gehärtete Schichtdicke in aufgekohlten und nitrierten Teilen. · Anwendbar für kleine und dünne Werkstücke. · Anwendbar bei allen Werkstoffen durch den Diamant-Eindringkörper. JIS Z2244 Werkstoffe Härtung und Härteprüfverfahren
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==