287 2Präzisionsstandards 2Rundheit, Geradheit, Genauigkeit Maß L 2Konzentrizität, Rechtwinkligkeit 2Außen-Ø von g6, h5 Wellen (Gehärtet) 2Außen-Ø von f8-Wellen (nicht gehärtet) 2Abschnitt D Rundheit Einheit: mm 2Abschnitt D Rundheit Einheit: mm 2Geradheit Einheit: mm 2Geradheit Einheit: mm 2Verfahren zur Messung der Geradheit Merkmale von Präzisionswellen: Rechtwinkligkeit ist 0.03 , Konzentrizität (mit Gewinde oder abgesetzt) ist Ø0.02 . A B Abweichung = A-B 2Maße für Gewindeaussparungen (PC, QC) (Referenzwerte) Toleranz Außen-Ø g6, h5-Wellen (gehärtet), Toleranz Außen-Ø f8-Wellen (beschichtet) Bei Auswahl der Wellen mit Gewinde-Aussparungen oder Hinzufügen von Gewindeaussparungsoptionen (PC, QC), müssen die Maße PC und QC der folgenden Tabelle entsprechen. Wenn B(S) ausgewählt wird, beträgt die Aussparungsbreite (g) F-B (T-S). Bei einer Kombination mit Feingewindeoptionen (PMC, PMS, QMC, QMS, MMC, MMS, NMC und NMS) sind die Maße von PC und QC der folgenden Tabelle zu entnehmen. t 'àS 3FHFMHFXJOEF t *O ,PNCJOBUJPO NJU 'FJOHFXJOEFPQUJPOFO F B g M P PC g T S N Q QC P(=M) Q(=N) PC QC ' # (T-S) 6 4.4 2 8 6.0 3 10 7.7 12 9.4 4 16 13.0 20 16.4 5 24 19.6 30 25.0 PMC, MMC QMC, NMC PC QC ' # (T-S) 6 4.8 2.0 8 6.4 10 8.4 12 10.4 15 13.4 17 15.4 20 18.4 25 22.7 3.0 30 27.7 PMS, MMS QMS, NMS PC QC ' # (T-S) 10 8.0 3.0 12 9.7 14 11.7 18 15.7 D L Geradheit K 3, 4 N. v. (L/100)x0.05 oder weniger 5 N. v. (L/100)x0.03 oder weniger 6~50 Mind. 100 Max. 0.01 Über 100 (L/100)x0.01 oder weniger Zustand Geradheit K L L≤100 0.025 oder weniger L>100 (L/100)x0.025 oder weniger Wellenenden werden auf V-Blöcken abgestützt und um 360 Grad gedreht, um die Geradheit mit einer Messuhr zu messen. 1/2 der gemessenen Abweichung gilt als Geradheit. L - M K D P D Prazisionsausfuhrung Standardausfuhrung 0.03 0.2 Prazisionsausfuhrung Standardausfuhrung Ø0.02 Ø0.1 D Prazisionsausfuhrung Standardausfuhrung 0.03 0.2 P D Prazisionsausfuhrung Standardausfuhrung 0.03 0.2 Prazisionsausfuhrung Standardausfuhrung Ø0.02 Ø0.1 4-Durchgangsbohrungen Welle, beidseitig mit Gewindebohrung t Die Präzisionsausführung erfordert keine abgesetzte Bearbeitung wie bei und ermöglicht somit eine effektive Montage. & Da die inneren Oberflächen der Hohlwelle nicht beschichtet werden, kann Korrosion entstehen. 2*OGPSNBUJPOFO àCFS )PIMXFMMFO 8BOETUÊSLFOBCXFJDIVOHFO Einheit: mm Außen-Ø (D) SUJ2 Wandstärken-Abweichungswert SUS440C Äquivalent Wandstärken-Abweichungswert 6 max. 0.3 - 8 max. 0.4 max. 1.5 10 max. 4.0 12 13 16 20 25 max. 0.6 30 max. 1.0 35 - 40 max. 1.5 50 D Rundheit M Über oder weniger 2 13 0.004 13 20 0.005 20 40 0.006 40 50 0.007 D Rundheit M Über oder weniger 5 10 0.011 10 18 0.014 18 30 0.017 30 50 0.020 2Toleranzen für Maß L, Y Einheit: mm 2Toleranzen für Maß L, Y Einheit: mm Maße Toleranz Über oder weniger 2 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Maße Toleranz Über oder weniger 3 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Linearwelle Präzisionsstandards
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==