MISUMI WEBINDEX

309 t In Profilschienenführungen kommen Stahlkugeln zum Einsatz, die sich auf präzise gefertigten Laufringen bewegen und über Umlaufeinheiten aus Kunststoff zurückgeführt werden. t Über Enddichtungen wird ein Eindringen von Fremdkörpern in die Führungswagen verhindert. t Die Miniatur-Ausführungen bestehen aus einer zweireihigen Kugelumlaufeinheit mit Vierpunkt-Kontakt im Laufbahnkanal. t Die Ausführungen für mittlere/hohe Lasten verfügen über vier Stahlkugelreihen mit Zweipunkt-Kontakt. t Die Tragzahlen sind in allen vier Richtungen identisch (radial, umgekehrt radial und seitlich). In jeder Richtung einsetzbar. t Sicherheitshinweise 2Profilschienenführung - Aufbau und Eigenschaften Miniaturausführung Ausführung für mittlere/hohe Lasten Seitendichtung Kugelkafig (Draht) Kugel Wagen Fuhrungsschiene Kunststoffumlaufeinheit Kugelkafig (Draht) Unterer Kugelkafig Oberer Kugelkafig Mittlerer Kugelkafig Wagen Fuhrungsschiene Beschichtungsdichtung Kugel Seitendichtung Kunststoffumlaufeinheit Kugelkafig t Maßgenauigkeit Ausführung Präzisionsstandards Vorhandene Artikel C-WERT-Artikel Präzisionsklasse Hohe Güte Standardausführung Standardausführung Miniaturausführung Ausführung Höhe H Toleranz ±10 ±20 ±20 ±40 Höhe H variiert paarweise 7 15 40 30 Breite W2 Toleranz ±15 ±25 ±25 ±40 Paarweise Abweichung von W2 10 20 40 30 Mittlere/ schwere Lasten Ausführung Präzisionsstandards Hohe Güte Austauschbar Standardausführung Standardausführung Höhe H Toleranz ±40 ±20 ±100 ±120 Höhe H variiert paarweise 15 15 20 40 Breite W2 Toleranz ±20 ±30 ±100 ±100 Paarweise Abweichung von W2 24, 28 15 25 20 40 33, 42 15 25 30 40 30, 36, 40, 42 - 25 - 40 Schienenlänge (mm) Miniaturausführung Mittlere/schwere Lasten Vorhandene Artikel C-VALUE Vorhandene Artikel C-VALUE über oder weniger Präzisionsklasse Hohe Güte Standardausführung Standardausführung Hohe Güte Austauschbar Standardausführung Standardausführung 50 2 3 13 13 7 6 7 10 50 80 2 3 13 13 7 6 7 10 80 125 3 7 15 15 7 6.5 7 10 125 200 3 7 15 15 7 7 7 10 200 250 3.5 9 17 17 7 8 7 10 250 315 4 11 18 18 8 9 12 10 315 400 5 11 18 18 8 11 12 12 400 500 5 12 19 19 9 12 14 13 500 630 6 13.5 21 21 11 14 18 15 630 800 6 14 21.5 21.5 13 16 21 17 800 1000 - 14.5 18 23 19 1000 1250 - 16 20 25 22 1250 1600 - - 23 27 23 1600 2000 - - 26 28.5 24 W2 H Referenzseite D A B C [Höhe H variiert paarweise] Differenz zwischen den min./max. Werten von Maß H (Höhe) für mehrere Führungswagen auf einer Schiene. [Paarweise Abweichung von W2] Differenz zwischen den min./max. Werten von Maß W (Breite) für mehrere Führungswagen auf einer Schiene. [Laufparallelität] Wird bei fest verschraubter Schiene gegen eine standardmäßige Bezugsfläche gemessen. Gemessen werden die relative Abweichung der Fläche C oben am Führungswagen gegen die Fläche A unten an der Schiene und die relative Abweichung der Referenzfläche D des Führungswagens gegen die Referenzfläche B der Schiene, während der Führungswagen von einem Ende der Schiene zum anderen geschoben wird. 2Präzision t -BVGQBSBMMFMJUÊU [XJTDIFO Ebene C und Ebene A t -BVGQBSBMMFMJUÊU [XJTDIFO Ebene D und Ebene B Setzen Sie die Kunststoffumlaufeinheit keinen Schlägen aus. Schläge beeinträchtigen die Kugeldrehung und können zu Gleitproblemen führen. Die Kugeln in den Profilschienenführungen von MISUMI fallen beim Abziehen von der Schiene nicht heraus, da die Führungswagen mit Kugelkäfigen versehen sind. Die Kugeln können allerdings herausfallen, wenn die Führungswagen zu schnell abgezogen werden oder die Schiene schief in die Führungswagen geschoben wird. Gehen Sie deshalb beim Ein- und Ausbau der Führungswagen aufmerksam vor. t -BVGQBSBMMFMJUÊU Einheit: μm Profilschienenführung Strukturen und Genauigkeit

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==