310 TECHNISCHE INFORMATIONEN t Spiel und Vorspannung der Profilschienenführung von MISUMI werden über winzige Anpassungen der Kugelgröße gesteuert. t Größere Festigkeit und eine geringere Verformbarkeit werden durch die Vorspannung erreicht (negatives Spiel). tIm Allgemeinen hat die Auswahl einer gewissen Vorspannung gute Auswirkungen auf die Präzision und die Lebensdauer von Profilschienenführungen. t Von MISUMI hergestellte Führungswagen und Schienen garantierten ihren eigenen Radialabstand (Vorspannung) und Toleranzen als Sätze aus Führungswagen und Schienen. Stellen Sie sicher, Führungswagen und Schienen in Sätzen zu verwenden. 2Zulässige Last t Dynamische Nenntragzahl (C) Die dynamische Tragzahl ist wie folgt definiert: Eine Gruppe von Profilschienenführungen wird unter gleichen Bedingungen im Betrieb einer Last in konstanter Richtung ausgesetzt, wobei 90% der Prüflinge 50x103m erreichen, ohne dass es zu Schäden aufgrund von Wälzlagerermüdung kommt. t 4UBUJTDIF 5SBH[BIM $P Die statische Tragzahl ist wie folgt definiert: Eine Gruppe von nicht bewegten Profilschienenführungen wird einer Last ausgesetzt, wobei die Summe der Kunststoffverformungen an den Wälzlagerelementen und an der Lauffläche gleich dem 0.0001-fachen des Durchmessers der Wälzlagerelemente (Kugeln) entspricht. t ;VMÊTTJHFT TUBUJTDIFT .PNFOU .A, MB, MC) Unter dem zulässigen statischen Moment versteht man die kritische statisch aufgebrachte Momentlast, die durch einen permanenten Verformungswert ähnlich der statischen Tragzahl (Co) definiert ist. t 4UBUJTDIFS 4JDIFSIFJUTGBLUPS GS) Die statische Tragzahl (Co) im nicht bewegten Zustand oder bei geringer Geschwindigkeit wird (je nach Betriebsbedingungen) durch den statischen Sicherheitsfaktor fs in Tabelle - 2 geteilt. Zulässige Last (N) ≤ Co/fs Zulässiges Moment (N ∙ m) ≤ (MA, MB, MC)/fs fS: Statistischer Sicherheitsfaktor Co: Statische Tragzahl (N) MA, MB, MC: Zulässiges statisches Moment (N ∙ m) Einsatzbedingungen Unterer Grenzwert von fS Unter normalen Betriebsbedingungen 1~2 Wenn leichter Lauf erforderlich ist 2~4 Wenn Vibrationen und Stöße vorhanden sind 3~5 2Wahl des Radialspiels (Vorspannung) Ausführung Vorspannung Größe (Wert für Höhe H) Radiales Spiel (μm) Miniaturausführung Vorhandene Artikel Leichte Vorspannung 6~20 -3~0 Leichtes Spiel 0~+15 Mittlere/ schwere Lasten Vorhandene Artikel Normales Spiel 24 -4~+2 28 -5~+2 33 -6~+3 Austauschbar, leichte Vorspannung 24, 28 -4~0 30, 36, 40, 42 -5~0 *42 -7~0 Kostengünstige Artikel Normales Spiel 24 -4~+4 28, 30 -5~+5 33, 36, 40 -6~+6 45 -7~+7 * Markierte Größe gilt für superhohe und extrem hohe Lasten. 2 Reibungskraft (Erforderliche Schubkraft) Die Reibungskraft der Linearführung (erforderliche Schubkraft) variiert je nach Last, Geschwindigkeit und Schmiermitteleigenschaften. Insbesondere bei wirkender Momentlast steigt die Reibungskraft der Ausführung mit Vorspannung. Obwohl der Verschlusswiderstand je nach Toleranz für den Formschluss der Dichtungslippe und Schmierung variiert, ist dieser nicht proportional zur Last, sondern bleibt konstant. Die Reibungskraft wird über die folgende Formel ermittelt. F= μ t W+f F : Reibung (N) μ : Dynamischer Reibungskoeffizient W: Nutzlast f : Dichtungsbeständigkeit (2N ~ 5N) Ausführung Dynamischer Reibungskoeffizient (μ) Miniatur-Profilschienenführung 0.004~0.006 Linearführungen für mittlere Traglast 0.002~0.003 MC MA MB MA MB MC Steigungsrichtung Neigungsrichtung Rollrichtung Tabelle-1. Dynamischer Reibbeiwert Tabelle-2. Statischer Sicherheitsfaktor (Unterer Grenzwert fS) Profilschienenführung Vorspannung und zulässigeTraglast
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==