MISUMI WEBINDEX

313 Die Linearführungen von MISUMI weisen sowohl an der Schiene als auch am Führungswagen eine Referenzfläche (mit einer geraden Nut) auf. (Siehe Diagramm unten.) Beim Einbau der Linearführungen muss die Referenzfläche der Führungen exakt auf die Installationsgrundplatten ausgerichtet werden. Die Linearführungen sind so ausgelegt, dass Sie bei der Montage auf die Grundplatten bestimmte Toleranzen erfüllen. Im Allgemeinen wird die Referenzfläche an den Bund der Montagefläche angelegt. In diesem Fall sollten die Ecken mit Freistichen oder Eckenradien versehen sein, die kleiner als die Fase an Schienen und Führungswagen sind. Weitere Informationen zu den Maßen der Fasen finden Sie auf der betreffenden Artikelseite. Die Führungswagen können je nach Ebenheit der Montagefläche verzogen sein. Dieser Verzug kann zu übermäßigem Spiel führen, was zu einer höheren bwz. geringeren Vorspannung und damit zu Gleitproblemen führen kann. Für die Montageflächen wird eine Ebenheit 5μ empfohlen. t Unter der Fehlertoleranz bei der Montage versteht man den Wert, der unter normalen Betriebsbedingungen keinen Einfluss auf die Nutzungsdauer hat. Ausführung Radialspiel Fehlertoleranz für die Parallelität von 2 Achsen (P) Fehlertoleranz für die Höhe von 2 Achsen (S) Vorhandene Artikel Ausführung für mittlere/hohe Lasten Leichte Vorspannung, normales Spiel Max. 20μm Max. 330μm/500mm Kostengünstige Artikel H24 H28 H30 Normales Spiel Max. 25μm Max. 130μm/500mm H33 H36 H40 Max. 30μm Max. 130μm/500mm H42 H45 Max. 40μm Max. 170μm/500mm Miniaturausführung (Üblich bei vorhandenen Artikeln) Leichte Vorspannung Max. 6μm Max. 15μm/200mm Leichtes Spiel Max. 10μm Max. 30μm/200mm Fehlertoleranz für die Parallelität des Laufs Fehlertoleranz für die Höhe P 200/500 S 2Montageanleitung für die Linearführungen 2Form der Montagefläche 2Ebenheit der Montageflächen für Führungswagen 2Fehlertoleranz bei der Montage Fehlertoleranz bei der Montage Miniatur-Profilschienenführung Profilschienenführungen für mittlere/hohe Lasten Üblich bei vorhandenen Artikeln Vorhandene Artikel Vorhandene Artikel (mit Kunststoffkugelkäfig) Kostengünstige Artikel Bezugsflächenmarkierung Bezugsflächenmarkierung Bezugsflächenmarkierung Bezugsflächenmarkierung Bezugsfläche (Polierte Oberfläche) Schmale Nut Dicke Nut Profilschienenführung Montage und Wartung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==