MISUMI WEBINDEX

409 2 Merkmale der wasser- und kühlmittelbeständigen Ausführung t Der Aufbau mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten ermöglicht den Einsatz unter feuchten Bedingungen, für Werkzeugmaschinen und ähnliche Anwendungen. t Ersatz mit der Standard-Ausführung ist möglich, da der Außen-Ø der Montageschraube der gleiche ist. t Für wasserlösliches Schneidöl A1 [JIS K2241-2000] geeignet, aber auch als wasserunlösliches Schneidöl oder für feuchte Bedingungen erhältlich. (Wird Wasser statt wasserlöslichem Schneidöl verwendet, kann die Alterungsbeständigkeit schlechter sein.) 2 Innerer Aufbau 2 Testvorgang 2 Bez. beispiel Drehtischanschlag [Spezialbearbeitungsausrüstung] Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten Schutzdichtungen gegen innerbetrieblichen Ölverlust t Haltbarkeitsergebnisse können je nach Testbedingungen variieren. Testflüssigkeit oder -volumen kann die Ergebnisse beeinflussen. Vorab Prüfungen werden empfohlen, um passende Ergebnisse zu erhalten. t Bei Verwendung in Umgebungen, in denen die Kolbenstange keinen Kontakt zur Flüssigkeit hat, kann das interne Öl durch vorzeitiges Auslaufen verloren gehen. 0 5 10152025 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.0806 0 5 1015202530 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.1210 0 20 40 60 80 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.1612 0 5 10152025 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.1008 0 10203040506070 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.1410 0 20 40 60 80 100 Betriebsfrequenz (x10K) Kühlmittel Kühlmittel Leitungswasser Standard No.2016 2 Daten Haltbarkeitstest (Ref.) Testbedingungen t Kühlmittel : JIS A1 Emulsion wasserlösliches Schneidöl (Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. Yushiroken FGE330 Verdünnung 20-fach) t Kühlmittel : JIS N1 wasserunlösliches Schneidöl (Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. Yushiro Oil CG8) t : Leitungswasser t Traglast: Ø40 Luftzylinder (nur Zylindervortrieb) t Aufprallzyklus: 30/min. t Tropfen: 4cc/min. Dämpfer wasser- und kühlmittelbeständige Ausführung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==