415 2 Aluminiumprofile nach JIS-Standards Einheit: mm Notitz t Die angegebenen Werte gelten für Profile auf ebenen Flächen, bei denen die Durchbiegung durch das Eigengewicht minimiert wird. t Ist die Gesamtlänge kein Vielfaches von 300mm, Toleranz durch Aufrunden der verbleibenden Länge auf 300mm ermitteln. Biegeradius L Biegeradius Notitz Gilt nicht für flache oder offen Querschnitte. Ebenheit W Ebenheit Drehung L Drehung 2 3FGFSFO[ 5PMFSBO[ EFT "V FONB FT +*4 Einheit: mm t &CFOIFJUTUPMFSBO[ t #JFHFUPMFSBO[ 4POEFSLMBTTF t %SFIUPMFSBO[ Einheit: Grad * Die Maßtoleranz der Aluminiumprofile von MISUMI ist gemäß o.a. JIS. 2 Mechanische Eigenschaften von Aluminiumprofilen Quadratisch A A Rechteckig A B Allgemeine Form Hohl - max. 4.7mm min. 4.7mm max. 25mm max. 0.10 max. 0.15 max. 0.10 Über 25mm min. 0.004xBreite min. 0.006xBreite min. 0.004xBreite Pro zufälligem Abschnitt mit 25mm Breite max. 0.10 max. 0.15 max. 0.10 Form Mindestdicke am Messpunkt Breite Durchmesser des umschreibenden Kreises mm Mindestdicke mm Pro zufälligem Abschnitt mit 300mm Länge pro volle Länge (L) mm max. 38 max. 2.4 max. 1.3 1.3 x oder weniger über 2.4 max. 0.3 max. 0.3 x Über 38 bis 300 oder weniger - max. 0.3 max. 0.3 x über 300 - max. 0.5 max. 0.5 x 300 L 300 L 300 L 300 L Durchmesser des umschreibenden Kreises mm Länge Pro zufälligem Abschnitt mit 300mm Länge pro volle Länge (L) mm max. 38 max. 1 min. 1 x ; Max. jedoch = 7 Über 38 bis max. 76 max. 1/2 min. x ; Max. jedoch = 5 über 76 max. 1/4 min. x ; Max. jedoch = 3 300 L 300 L 300 L 2 1 4 1 JIS Norm (Referenz) JIS Norm (Referenz) Messwert JIS Norm (Referenz) Serie HFS GFS Serie NFS Werkstoff (JIS Symbol) EN A6N01SS-T5 EN A6061SS-T6 Äquivalent EN A6063S-T5 Zugfestigkeit (N/mm2) Mind. 245 min. 265 278 Mind. 155 Dehngrenze (N/mm2) 205 oder mehr Mind. 245 247 Mind. 110 Längselastizitätsmodul (N/mm2) 69972 69972 69972 Brinell-Härte (HB) 88 88 88 Oberflächenbehandlung Eloxiert mind. 9μm Eloxiert mind. 9μm Eloxiert mind. 9μm "V FO 5PMFSBO[ (JIS) .B " HFS5-2020 ±0.41 HFS5-4040 ±0.54 HFS6-3030 HFS6-6060 ±0.86 HFS8-4040 ±0.54 HFS8-8080 ±0.86 HFS8-4545 ±0.60 HFS8-9090 ±0.86 Einheit: mm "V FO 5PMFSBO[ (JIS) .B " .B # HFS5-2040 ±0.41 ±0.54 HFS6-3060 ±0.54 ±0.86 HFS8-4080 HFS8-4590 ±0.60 Aluminiumprofil Toleranzdaten
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==