414 TECHNISCHE INFORMATIONEN Schwingungsdampfende Teller Schwingungsdampfer Schwingungsdampfende Gele Geldampferplatte Geldampferhulse 400 300 200 100 50 0 200 400 600 800 Hoch Frequenz (Hz) gering Hoch gering Traglast (kg) Traglast bei Verwendung von 4Stk. Gummibeschichtungsausfuhrung RUBLOC * 2Vibrationsdämpfende Materialien Auswahlverfahren für Gelplatten, Matten, Gel und Gummi zur Schwingungsdämpfung Wählen Sie den vibrationsdämpfenden Werkstoff anhand der oben aufgeführten Tabelle aus, dann bestimmen Sie die Nenngröße indem Sie Schwingungsübertragungsdaten zu den einzelnen Artikeln hinzuziehen. 2.Tragen Sie Wert 1 im Diagramm ein, so können Sie die geeignete vibrationsdämpfende Werkstoffausführung und die Schwingungsübertragung (Tr) herausfinden. Bsp. Traglast je vibrationsdämpfendem Material = 100 (kgf) Frequenz des Objekts, an dem eine Vibrationsdämpfung durchgeführt werden soll = 80 (Hz) Wird BGEPM100 ausgewählt entspricht die Schwingungsübertragung 1/10. 2Schwingungsübertragung Die Dämpfungseigenschaften von vibrationsdämpfenden Werkstoffen (Tr = Schwingungsübertragung) hängen von der Last und der Eigenfrequenz der Last ab. Die Diagramme auf den einzelnen Seiten wurden durch Berechnung der zu erwartenden vibrationsdämpfenden Wirkung aus der Traglast des vibrationsdämpfenden Werkstoffs und der Frequenz der Last erzeugt. Wählen Sie anhand der folgenden Hinweise den zur Vibrationsdämpfung optimal geeigneten Werkstoff aus. 1. Ermitteln der Traglast = (kgf) je vibrationsdämpfendem Material. Evaluieren der Frequenz = (Hz) des Objekts, an dem eine Vibrationsdämpfung durchgeführt werden soll Frequenz = Anzahl der Schwingungen pro Sekunde Bei einer Motordrehzahl von 4800 1/min: 4800 (1/min) /60 (s) = 80 (Hz) ( ) Weitere vibrationsdämpfende &GGFLUF LÚOOFO EVSDI LMFJOFSF Tr-Werte (Schwingungsübertragung) erzielt werden. Tr=1/30 bedeutet eine Unterdrückung der Schwingungen auf 1/30 Tr=1/3 bedeutet eine Unterdrückung der Schwingungen auf 1/3 20 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 10 100 1000 : Tr=1/30 2:Tr=1/10 :Tr=1/3 BGEPG50 BGEPM50 BGEPG100 BGEPM100 Frequenz (Hz) Stutzlast je Bedampfungselement (kgf) BGEPG(A) BGEPM(A) Schwingungsubertragung 2Nachweis der Vibrationsdämpfung Vibrationsdämpfende Materials Auswahldiagramm Bedämpfungswerkstoffe Schwingungsübertragung
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==