MISUMI WEBINDEX

413 -70-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 Zulassige Temperatur (°C) 2Temperatureigenschaften Polyurethankautschuk Warmebestandiger Polyurethankautschuk Hartgummi Silikonkautschuk Fluorkautschuk Nitrilkautschuk Butylkautschuk Ethylenkautschuk Chloropren-Gummi 2Vergleich der zulässigen Temperatur Werkstoff Eigenschaften Polyurethankautschuk Überragende mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen Kautschuken. Besonders hervorragend in seiner Festigkeit bei wiederholter Verwendung und in seinen schwingungsdämpfenden Eigenschaften. Kann für Anwendungen wie z. B. als mechanischer Anschlag verwendet werden.Hervorragende Ölbeständigkeit aber schlechte Chemikalienbeständigkeit. Ester-Ausführung ist hydrolytisch. Nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Nitrilkautschuk (NBR) PMMA Nitril Butadien Kautschuk Kostengünstiger Allzweck-Kautschuk, exzellente Ölbeständigkeit. Verschiedene Anwendungszwecke, wie z. B. O-Ringe und Dichtungen. $IMPSPQSFO ,BVUTDIVL $3 Chloropren-Gummi Ausgewogener synthetischer Kautschuk, exzellente Wetter-, Temperatur-, Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Schmutzabweisender Chloroprenkautschuk, der Verunreinigungen durch Kontakt mit Werkstoffen minimiert, ist ebenfalls lieferbar. Ethylenkautschuk (EPDM) Exzellente Wetter-, Niedrigtemperatur-, und Chemikalienbeständigkeit. Kann für Mehrzweckanwendungen wie z.B. Dichtungen und Türanschläge verwendet werden. Silikonkautschuk (SI) Exzellente Temperaturbeständigkeit und elektrische Eigenschaft (Isolation). Physiologisch unbedenklich, kann für medizinische und elektronische Geräte sowie Geräte im Lebensmittelbereich verwendet werden, die eine Temperaturbeständigkeit erfordern. Fluorkautschuk (FPM) Teuer aber häufig verwendet aufgrund seiner exzellenten Temperatur-, Öl-, Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit. Fluorkautschuk ist allgemein bekannt als Teflon und Viton®. Besitzt unter den Kautschuken die höchste Beständigkeit gegenüber Ozon, Temperatur, Öl und Chemikalien. Hartgummi (Hanenaito®) Zeichnet sich durch Stoß- und Schwingungsfestigkeit aus und absorbiert Energie ohne Rückprall. Physikalische Eigenschaften und Alterungsbeständigkeit entsprechen denen von normalen Kautschuken. Häufig verwendet als Komponenten für geräusch- und vibrationsarme Artikel. Butylkautschuk (IIR) Isobutylen Isopren Kautschuk Exzellente Hitze-, Kälte- und Wetterbeständigkeit, gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. 27FSHMFJDI EFS $IFNJLBMJFOCFTUÊOEJHLFJU ++= Sehr gut, += Gut, 0= Akzeptabel, --= Inakzeptabel Benzin, Leichtol Wasser Starke Saure Starke alkalische Verbindungen Ether Keton ++ 0 -- -- -- -- ++ ++ + + ---0 -- + ++ + ++ ---0 ---+ -- ++ + ++ + ++ -- ++ ++ ++ 0-+ ++ ++ ++ ++ -- ---0 -- 0 0 0 + 0 -- 0-+ + 0 ++ ---0 + Polyurethankautschuk Nitril Chloropren- Ethylen Butyl Silikon Fluor Hartgummi EtherEsterPolyurethankautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Nitrilkautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Chloropren-Gummi Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Ethylenkautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Silikonkautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Fluorkautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Hartgummi Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 Butylkautschuk Mech. Festigkeit Abriebfestigkeit Wetterbeständigkeit Olbeständigkeit Chemikalienbeständigkeit Feuerbeständigkeit Kaltebeständigkeit Warmebeständigkeit 5 0 2Eigenschaften von Kautschuk 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hartemesser A (Shore A) 20 30 40 50 60 70 80 90 Asker C Ausfuhrung SRIS 0101 C 2Beispiele für Härteklassen t Toleranz: ±5 hart weich Shore A95 Golfball Shore A90 Hartbälle Shore A70 Softbälle Shore A50 Kunststoffradierer Shore A30 Fahrradschlauch Shore A15 Feste Gelatine 2Härteangabe Shore A Dient zur Bezeichnung der Härte von Polyurethankautschuk und Kautschuken. "Shore A 70" bezeichnet eine Härte, die mit einem Härtemesser des Typs A gemäß des Neuen JIS Standards K6253 gemessen wurde. "4,&3 $ Dient zur Bezeichnung der Härte von Schaumstoffen. "Asker C 25" bezeichnet eine Härte, die mit einem Härteprüfer Asker C mit Feder gemäß SRIS 0101 (Norm der Society of Rubber Industry in Japan) gemessen wurde. In den beiden obigen Fällen zeigt ein größerer Wert einen härteren Werkstoff an. Eindringtiefe Dient zur Bezeichnung der Härte von Gel-Werkstoffen. Prüfverfahren gemäß JIS K 2207. Der Wert gibt die Härte mithilfe des Längenwertes an, um den eine Spitze mit einem bestimmten Gewicht rechtwinklig in ein Prüfmuster eindringt. Der Wert wird in 1/10mm angegeben (Ein größerer Wert bezeichnet einen härteren Werkstoff.) Drei Härtekategorien werden bei Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen von MISUMI angewandt. t)ÊSUFNFTTFS "VTGàISVOHFO VOE .FTTPCKFLUF Ausfuhrung D weich hart Ausfuhrung A Hartemesser: Normaler Kautschuk Puderquaste Kunststoff Weicher Kunststoff Schaumstoff Ausfuhrungen C, E Ausfuhrung F Zur Messung der Härte von Werkstoffen gibt es wie oben gezeigt verschiedene Härtemessgeräte, deren Einsatz von den Eigenschaften des zu prüfenden Werkstoffes abhängt. Bei Messungen an Polyurethankautschuk und Kautschuk wird meist Ausführung A (Asker-Härtemesser Ausführung A) gemäß JIS K 6253 eingesetzt. Messungen an weicheren Werkstoffen als Polyurethankautschuk und Kautschuk werden mit Asker der Ausführung C oder E durchgeführt. Schlagabsorbierendes Gelpolster ist ein weicher und extrem elastischer Werkstoff, dessen Härte mit dem Asker Ausführung F gemessen wird. 2Ref.: Biegetest nach Härte Testbedingungen: Standard-Polyurethankautschuk, Dicke 5mm, Breite 30mm, Länge 40mm Wenn gezogen von einem Schub-Zug-Messgerät mit einer Last von 5N: Shore A50 Shore A30 Shore A15 Shore A95 Shore A90 Shore A70 Polyurethan, Gummi und Schaumstoff Kautschukeigenschaften

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==