MISUMI WEBINDEX

412 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2Eigenschaften von rückprallarmem Polyurethankautschuk und Kautschuk niedriger Elastizität (Hanenaito®) t Rückprallarmer Polyurethankautschuk Identische Eigenschaften wie Polyurethan, jedoch höhere Stoßdämpfung. Aufgrund der höheren Beständigkeit gegenüber bleibender Druckverformung als herkömmlicher Polyurethankautschuk ist es schwerer zu verformen. Aufgrund der geringeren Zugfestigkeit und des schwächeren Dehnungswiderstandes im Vergleich zu Polyurethankautschuk derselben Härte ist es nicht geeignet zur Absorption hoher Schlagenergie. tKautschuk niedriger Elastizität (Hanenaito®) &Hanenaito® ist eine eingetragene Handelsmarke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd. Gute Dehnungs- und Schlagaufnahme, daher ideal als Dämpfungswerkstoff bei Palettendämpfern, Fördermaschinen, Präzisionsinstrumenten usw. Auch Einsatz in verschiedenen Präzisionsgeräten aufgrund hervorragender Schwingungsdämpfung. 50 40 30 20 10 0 -30 Schlagfestigkeit (%) Beschleunigung (m/s2) Beschleunigung (m/s2) -20 -10 0 10 20 30 40 50 Bei den aufgefuhrten Werten handelt es sich um unbestatigte Referenzwerte. Umgebungstemperatur (°C) Ruckprallarmer Polyurethankautschuk Hartgummi 30 0 –30 30 0 –30 100 300 500 700 900 Z Z Charakteristische Werte Naturkautschuk Ruckprallarmer Polyurethankautschuk Zeit nach dem Schock (ms) Hartgummi Z Z 2 4UP GFTUJHLFJU WPO ,BVUTDIVL OJFESJHFS &MBTUJ[JUÊU VOE SàDLQSBMMBSNFN 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL JO Abhängigkeit von der Temperatur 2 Vergleich der Schlagaufnahme von Kautschuk niedriger Elastizität und rückprallarmem Polyurethankautschuk mit Hanenaito® ohne Hanenaito® 0.015 0.035 0.055 -1.0 0.0 1.0 Zeit (s) Beschleunigung (0.1G) Messergebnisse: Beispiel: Hanenaito® Shore A 32, 1mm Dicke Messmethode: Mit einem Hammer wird auf eine Eisenplatte geklopft und die Vibrationen werden durch einen FFT in der Mitte der Platte gemessen. Hanenaito® Stahlplatte Beschleunigung Sensor FFT Messer Eisen -stander Hanenaito®, Vergleich der Dämpfungswirkung Referenz: Druckverformungsrest von rückprallarmem Polyurethankautschuk * Die oben angegebenen Werte wurden bei einer Raumtemperatur von 23°C gemessen. * 70°Cx24H 25% Druckverformung Rückprallarmer Polyurethankautschuk 1% Polyurethan (Shore A70) 25% 2Eigenschaften von Kautschuk Artikel Einheit Nitrilkautschuk (NBR) $IMPSPQSFO (VNNJ $3 Ethylenkautschuk (EPDM) Butylkautschuk (IIR) Fluorkautschuk (FPM) Silikonkautschuk (SI) Hartgummi (Hanenaito®) Naturkautschuk (NR) Standard Hochfeste Ausführung Härte Shore A 70 50 65 65 65 80 60 70 50 50 57 32 45 Spezifisches Gewicht - 1.6 1.3 1.6 1.2 1.5 1.8 1.9 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9 Zugfestigkeit MPa 12.7 4.4 13.3 12.8 7.5 12.5 10.8 7.4 8.8 7.8 8.3 10.3 16.1 Dehnung % 370 400 460 490 380 330 270 300 330 400 810 840 730 Maximale Betriebstemperatur °C 90 99 100 120 120 230 230 200 200 60 60 70 Temperatur bei Dauereinsatz °C 80 80 80 80 80 210 210 150 150 30 30 70 Kältebeständigkeit °C -10 -10 -35 -40 -30 -10 -10 -70 -50 10 10 0 &Die charakteristischen Werte für Zugfestigkeit und Dehnung werden gemäß JIS-Norm K6251 gemessen. 2.FSLNBMF WPO TUP EÊNQGFOEFO 4DIBVN Ausgezeichnete Schalldämpfung und Schwingungsabsorption. Flexibler Werkstoff kann einfach auf gekrümmte Oberflächen aufgetragen werden. Leichter Werkstoff, kann auf große Plattenflächen aufgetragen werden. Ideal zum Schutz des menschlichen Körpers. Kann in mehreren Schichten aufgetragen werden, wenn zusätzlicher Schutz benötigt wird. 2Merkmale von speziellem Polyurethanschaum SOFRAS® Wasserrückhaltevermögen und Abriebfestigkeit dieses Spezial-Polyurethankautschuk-Schaumstoffs sind ausgezeichnet, weswegen er für industrielle Arbeiten, wie Applikation und Feuchtigkeitsaufnahme verwendet werden kann. SOFRAS® hat eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und stellt weniger Probleme hinsichtlich der Staubabsonderung dar, wohingegen die Verwendung von Schaumstoffen und Filzen zum Absondern von Staub und Filzfasern führen kann. t 7FSHSÚ FSUFT 'PUP WPO GFUUJNQSÊHOJFSUFN 4QF[JBM 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL *Die oben genannten Werte sind die Messwerte für das schlagabsorbierende Gelpolster als Werkstoff. Die Werte für die aus diesem Werkstoff hergestellten Dämpfer weichen davon geringfügig ab. t &JHFOTDIBGUFO WPO schlagabsorbierendem Gelpolster Artikel Einheit 4UP EÊNQGFOEFT (FM Spezifisches Gewicht - 1.0 Härte Asker F 75 Zugfestigkeit MPa 0.81 Dehnung % 885 Wärmebeständigkeit °C 100 Kältebeständigkeit °C -10 2Elastizität von schlagabsorbierendem Gelpolster P.410, 435 t 4UP EÊNQGFOEFT (FM t 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL 4IPSF " Normalzustand Bei Krafteinwirkung Normalzustand Bei Krafteinwirkung Eine Haupteigenschaft besteht in der dreidimensionalen langsamen Erholung nach dem Zusammendrücken. Nach dem Zusammendrücken bis auf die im Foto dargestellte Dicke nimmt der Werkstoff beim Loslassen allmählich wieder seine ursprüngliche Form an. * Durch die Zweischichtstruktur des Gel-Teils wird das Klebeverhalten reduziert. Stahlkugel-Kollisions-Geräuschpegel-Test * Man lässt eine Stahlkugel (Ø20, 36g) aus 55cm Höhe auf einen Holzuntergrund fallen, und der Schalldruckpegel wird mit einem Mikrofon mit einem Abstand von 50m und in einer Höhe von 50cm über dem Boden gemessen. 71.6 67.0 63.3 40 160 630 2.5k 10k 80 315 1.25k 5k 20k 80 70 60 50 40 30 20 Frequenz (Hz) PRGCW Vergleichsdaten fur Aufprallgerausch bei Fall von Kupferkugel PRGCW ,FJO %BNQGFS PRGCW 5t PRGCW10t Kupferkugel Aufprallgerausch bei Fall (dB) Artikel Kein Dämpfer 13($8 13($8 Kollisionsgeräusch (dB) 71.6 67 63.3 Schalldruckpegel - 40% Reduzierter Schalldruck 60% Reduzierter Schalldruck t Zusammenhang zwischen Härte und Rückprallkraft bei schwingungsdämpfenden Werkstoffen Härte sehr niedrig (Härte F) hoch (Härte A) Rückprall gering Stoßdämpfendes Gel Rückprallarmer Polyurethankautschuk Hartgummi (SP Normales Polyurethan Mehrzweckkautschuk 2Fallvergleich von Gummiball und Hanenaito-Ball® Ball Height Rubber Ball Time Hanenairo® Ball Nach der Imprägnierung Vor der Imprägnierung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==