MISUMI WEBINDEX

411 2Vergleich der Eigenschaften von Polyurethankautschuk (Ether- und Ester-Ausführung) 2Verfärbung von Polyurethan Bei Polyurethan können im Laufe der Zeit Verfärbungen und Vergilbung auftreten. Polyurethan vergilbt mit der Zeit. Damit ist jedoch keine Veränderung der physikalischen Eigenschaften verbunden. Die Verfärbung tritt besonders bei antistatischem Polyurethankautschuk und Vulkollan® auf. Siehe untenstehende Erklärung. Die Farbstabilität gegenüber UV-Licht ist bei Vulkollan® aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung schlechter als bei normalem Polyurethankautschuk. Die Abbildungen zeigen den Farbveränderungsprozess eines Probenmusters, das dem Sonnenlicht ausgesetzt wurde. * Keine Veränderung der physikalischen Eigenschaften oder Merkmale aufgrund der Verfärbung. Vor der Prüfung 1 Arbeitstag 6 Arbeitstage 20 Tage t 7FSGÊSCVOH CFJ 7VMLPMMBO® t "MUFSVOHTCFEJOHUF 7FSGÊSCVOH WPO BOUJTUBUJTDIFN 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL Vorher Nachher * Die Zeit bis zur Vergilbung und der Grad der Vergilbung hängen von der Betriebsumgebung usw. ab. Eigenschaften Ether- (Shore A95, 90) Ester- (Shore A70, 50, 30) Zugfestigkeit OK Dehnung OK Reißfestigkeit OK Schlagfestigkeit OK Abriebfestigkeit Rutschabnutzung OK Stoßabnutzung OK Hydrolysebeständigkeit OK Ölbeständigkeit OK Festigkeit OK Haltbarkeit OK Säure und Alkalibeständigkeit OK 2Eigenschaften von Polyurethan Artikel Einheit Polyurethankautschuk Standard Vulkollan® Abriebfestes Keramik-Polyurethankautschuk Wärmebeständigkeit Rückprallarm Sehr weiches Härte Shore A 95 90 70 50 30 92 68 90 70 95 90 70 50 90 70 15 Spezifisches Gewicht - 1.13 1.13 1.20 1.20 1.20 1.26 1.20 1.13 1.13 1.20 1.15 1.13 1.03 1.02 Zugfestigkeit MPa 44 27 56 47 27 46.5 60 44.6 31.3 42 26 53 45 44.6 11.8 0.6 Dehnung % 380 470 720 520 600 690 650 530 650 360 440 680 490 530 250 445 Wärmebeständigkeit °C 70 80 (kurzzeitig 120 Grad) 70 70 70 120 70 80 Kältebeständigkeit °C -40 -20 -20 -20 -40 -20 -20 -20 -40 &Die charakteristischen Werte für Zugfestigkeit und Dehnung werden gemäß JIS-Norm K6251 gemessen. t $IBSBLUFSJTUJTDIF 8FSUF WPO BOUJTUBUJTDIFN 1PMZVSFUIBO Testbedingungen (Temperatur 30°C Feuchte 60%) & Alle anderen Eigenschaften entsprechen denen von Polyurethankautschuk gleicher Härte. Spezifischer Volumen-Widerstand 2.1x108Ω t cm Oberflächenwiderstand 4.0x109Ω 2Merkmale verschiedener Polyurethankautschuke Werkstoff Eigenschaften Standard-Polyurethankautschuk Ether-/Ester-Polyurethan Hervorragend in seiner Festigkeit bei wiederholter Verwendung und in seinen schwingungsdämpfenden Eigenschaften. Kann für Anwendungen wie z. B. als mechanischer Anschlag verwendet werden. Ester-Ausführung ist hydrolytisch. Nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Antistatisches Polyurethan Ausgezeichneter antistatischer Effekt. Geeignet in Fällen, bei denen mechanische Festigkeit und antistatische Maßnahmen erforderlich sind. Wärmebeständiger Polyurethankautschuk Dieser Polyurethankautschuk hat eine Temperaturbeständigkeit bis zu 120°C. (70 Grad für Standard-Polyurethankautschuk) Geeignet für Anwendungsfälle, bei denen eine hohe Werkstofffestigkeit in hohen Temperaturbereichen erforderlich ist. Hochabriebfester Polyurethankautschuk (Vulkollan®) Vulkollan® ist ein sehr abriebfestes Polyurethan mit einer gegenüber herkömmlichen Polyurethanen deutlich höheren Abriebfestigkeit und Belastbarkeit. Ausgezeichnete Reißfestigkeit. 6-fach höhere Abriebfestigkeit und 1.5-fach höhere Werkstofffestigkeit als Standard-Polyurethankautschuk. Abriebfester Polyurethankautschuk Durch eine spezielle Zusammensetzung ist die Abriebfestigkeit bei geringen Kosten 2.5-fach höher als bei StandardPolyurethankautschuk. Hilft bei der Reduzierung der Austauschhäufigkeit. Farbe: dunkelbraun. KeramikPolyurethankautschuk Diese Original-Polyurethankautschuk-Platten von MISUMI sind eine einzigartige Mischung aus Keramikpartikeln. Vulkollan® und verschleißfester Polyurethankautschuk haben eine Beständigkeitseigenschaft gegenüber der "Oberfläche" und Keramik-Polyurethankautschuk hat eine Beständigkeit gegenüber der "Linie". Im Vergleich zu Standard-Polyurethankautschuk und verschiedenen Kautschuken hat Keramik-Polyurethankautschuk relativ glatte maschinell bearbeitete Oberflächen, obwohl es eine niedriger Härte aufweist. Beachten Sie, dass Schneiden aufgrund des Kontakts zur Entstehung von Staub führen kann. t &SHFCOJTTF EFT 5BCFS "CSJFCUFTUT Werkstoff prüfung Standard-Polyurethankautschuk Hochabriebfester Vulkollan®) Abriebfester Polyurethankautschuk Keramik-Polyurethankautschuk Abriebprüfung (Taber-Verfahren) 197.3 33.9 73.8 101 Abriebmenge (mm3) Prüfverfahren JIS K 7204: 1999 "Kunststoffe - Bestimmung der Verschleißfestigkeit mittels Schleifrad" Schleifrad: H, 22 Last: 9.8N Hubzahl: 1,000 Prüfparameter: 1 &Die Werte sind keine garantierten sondern gemessene Werte. 2Merkmale von Keramik-Polyurethankautschuk t Durchbiegungsvergleich von Standard-Polyurethankautschuk und Keramik-Polyurethankautschuk Die Durchbiegung ist bei Keramik-Polyurethankautschuk und Standard-Polyurethankautschuk unterschiedlich, wenn die gleiche Last angewendet wird. Ein Ersatz sollte sorgfältig abgewägt werden. t 7FSHSÚ FSUF "OTJDIU WPO ,FSBNJL 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL t 7FSÊOEFSVOH OBDI NBTDIJOFMMFS #FBSCFJUVOH des Keramik-Polyurethankautschuks Veränderung nach maschineller Bearbeitung (Drehbank: 600U/min.) eines Rundstabs aus Keramik-Polyurethankautschuk für 2 Minuten. Beachten Sie, dass der auf dem Foto sichtbare weiße Bereich Keramikpulverpartikel sind, die während des Herstellungsprozesses auftreten. Diese Mikropartikel sind sehr fein und rufen keinerlei Oberflächenrauheit hervor, selbst wenn sie abfallen. (Nahansicht: x5,000) Druck, Durchbiegungsvergleich Shore A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 Last (kN) Durchbiegung (mm) 50°Keramik-Polyurethankautschuk 50°Normaler Polyurethankautschuk 70°Keramik-Polyurethankautschuk 70°Normaler Polyurethankautschuk 90°Normaler Polyurethankautschuk 90°Keramik-Polyurethankautschuk 95°Keramik-Polyurethankautschuk 95°Normaler Polyurethankautschuk F 20mm ø20 Zylinder Vor der Bearbeitung Nach der Bearbeitung 10μm Polyurethan, Gummi und Schaumstoff Merkmale von leistungsstarkem Polyurethankautschuk und Kautschuk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==