417 P a b L t #FSFDIOVOH EFS %VSDICJFHVOH bedeutet, dass die Last gleichmäßig verteilt ist. P L E I Beispiel von Nr.4 als "Balken auf beiden Seiten abgestützt" (N) (mm) (N/mm2) (mm4) (mm) Last Profillänge Youngscher Elastizitätsmodul 69,972N/mm2 Querschnittsträgheitsmoment Durchbiegung Wenn die Auswahl als "Balken auf beiden Seiten abgestützt" berechnet wird 48x69,972x10.4x104 = 800x5003 ≈0.29 (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L P P L P a L P L L/2 m L P P L P L P L 3E t I = P t L3 3E t I = P t a3 8E t I = P t L3 3E t I t L = P t a2 t b2 48E t I = P t L3 384E t I = 5P t L3 (48+ ) t E t I = P t L3 29m I 192E t I = P t L3 384E t I = P t L3 "VTMFHFS %VSDICJFHVOH #FJEF &OEFO VOUFSTUàU[U %VSDICJFHVOH #FJEF &OEFO GJYJFSU %VSDICJFHVOH W Aluminiumprofil Berechnungen derTraglast
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==