418 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2#FSFDIOVOHFO EFS 5SBHMBTU 1. Bedingungen für die Berechnung: Die Berechnungen basieren auf mittigen Lasten auf Profilen, von denen beide Enden unterstützt werden. 2. Die Traglasten (zulässige Lasten) werden definiert als: Last, die zu einem Durchbiegungswert von 1/1000 der Profillänge führt. Diese Lasten sind maximal zulässig. Anwendung mit den gegebenen Traglasten. L=500, 1000 F : lastinduziert Durchbiegung L/2 L/2 5FJMFOVNNFS )ÚIF Y #SFJUF NN 2VFSTDIOJUU .PEVM Y NN3 2VFSTDIOJUUTUSÊH IFJUTNPNFOU Y 4 NN4 'àS 1SPmMMÊOHF WPO NN 'àS 1SPmMMÊOHF WPO NN "VTGàISVOH 1SPmM ;VMÊTTJHF -BTU ;VMÊTTJHF -BTU / LHG / LHG HFS5 NFS5 (1) 20x 20 0.74 0.74 99 10 24 2 (2) 20x 40 1.35 1.35 182 18 45 4 (3) 40x 20 2.55 5.11 687 70 171 17 (4) 20x 60 1.97 1.97 264 26 66 6 (5) 60x 20 5.32 15.96 2144 218 536 54 (6) 20x 80 2.58 2.58 347 35 86 8 (7) 80x 20 9.02 36.11 4851 494 1212 123 2525 (8) 25x 25 1.36 1.71 229 23 57 5 (9) 25x 50 2.37 2.96 398 40 99 10 (10) 50x 25 5.09 12.74 1711 174 427 43 (11) 40x 40 4.45 8.9 1196 122 299 30 (12) 40x 60 6.3 12.62 1695 172 423 43 (13) 60x 40 9 27 3627 369 906 92 (14) 40x 80 9.18 18.38 2469 251 617 62 (15) 80x 40 15.87 63.49 8529 869 2132 217 HFS6 NFS6 (16) 30x 30 1.89 2.83 381 38 95 9 (17) 30x 60 3.55 5.33 716 73 179 18 (18) 60x 30 6.84 20.53 2758 281 689 70 (19) 30x 90 5.62 8.43 1133 115 283 28 (20) 90x 30 14.71 66.19 8892 906 2223 226 (21) 60x 60 13.78 41.35 5555 566 1388 141 (22) 60x 90 17.53 52.59 7065 720 1766 180 (23) 90x 60 24.77 111.5 14979 1527 3744 381 (24) 30x 120 7.52 11.29 1516 154 379 38 (25) 120x 30 25.55 153.3 20595 2100 5148 525 (26) 60x 120 23.06 69.18 9294 947 2323 236 (27) 120x 60 41.18 247.1 33196 3385 8299 846 (28) 50x 50 8.66 21.66 2909 296 727 74 (29) 50x 100 16.98 42.44 5701 581 1425 145 (30) 100x 50 30.63 153.2 20581 2098 5145 524 (31) 100x 100 53.08 265.4 35655 3635 8913 908 HFS8 NFS8 (32) 40x 40 5.24 10.48 1407 143 351 35 (33) 40x 80 9.95 19.91 2674 272 668 68 (34) 80x 40 18.07 72.26 9707 989 2426 247 (35) 40x 160 19.36 38.72 5201 530 1300 132 (36) 160x 40 61.89 496.3 66676 6799 16669 1699 (37) 80x 80 32.45 129.8 17438 1778 4359 444 (38) 80x 160 73.95 295.8 39739 4052 9934 1013 (39) 160x 80 125.2 1002 134614 13726 33653 3431 4545 (40) 45x 45 6.77 15.25 2048 208 512 52 (41) 45x 90 14.44 32.5 4366 445 1091 111 (42) 90x 45 27.9 125.5 16860 1719 4215 429 (43) 90x 90 46.78 210.5 28279 2883 7069 720 (44) 45x 180 27.14 61.05 8201 836 2050 209 (45) 180x 45 89.87 808.8 108659 11080 27164 2770 (46) 90x 180 133.3 600 80607 8219 20151 2054 (47) 180x 90 237.9 2141 287635 29330 71908 7332 (48) 50x 50 10.91 27.28 3665 374 916 93 (49) 50x 100 20.66 51.67 6942 707 1735 177 (50) 100x 50 42.23 211.1 28383 2894 7093 723 (51) 60x 60 17.3 51.91 6973 711 1743 177 )'4- /'4- (52) 30x 30 1.78 2.68 360 36 90 9 (53) 30x 60 3.24 4.87 654 66 163 16 (54) 60x 30 5.95 17.88 2402 244 600 61 (55) 50x 50 7.51 18.79 2524 257 631 64 )'4- /'4- (56) 40x 40 3.77 7.54 1013 103 253 25 (57) 40x 80 6.71 13.43 1804 183 451 45 (58) 80x 80 13.25 52.98 7117 725 1779 181 4545 (59) 45x 45 5.21 11.73 1575 160 393 40 (60) 45x 90 10.15 22.85 3069 313 767 78 (61) 90x 45 19.26 86.68 11645 1187 2911 296 HFSG6 (62) 60x 60 18.09 54.28 7292 743 1823 185 HFSH8 (63) 80x 80 45.83 183.3 24625 2511 6156 627 Aluminiumprofil Richtlinie für die Traglast
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==