MISUMI WEBINDEX

419 5FJMFOVNNFS )ÚIF Y #SFJUF NN 2VFSTDIOJUU .PEVM Y NN3 2VFSTDIOJUUTUSÊH IFJUTNPNFOU Y NN 'àS 1SPmMMÊOHF WPO NN 'àS 1SPmMMÊOHF WPO NN "VTGàISVOH 1SPmM ;VMÊTTJHF -BTU ;VMÊTTJHF -BTU / LHG / LHG GFS6 (64) 30x 30 2.32 3.47 466 48 117 12 (65) 30x 60 3.96 5.9 792 81 199 20 (66) 60x 30 7.95 23.78 3194 326 798 81 GFS8 (67) 40x 40 6.83 13.76 1848 188 462 47 (68) 40x 80 12.56 25.21 3384 345 846 86 (69) 80x 40 22.47 90.87 12208 1245 3052 311 4545 (70) 45x 45 10.42 23.64 3172 323 793 81 (71) 45x 90 18.87 42.99 5772 589 1443 147 (72) 90x 45 35.67 163.4 21792 2222 5448 556 (73) 50x 50 15.23 38.16 5124 523 1281 131 (74) 50x 100 27.23 68.08 9147 932 2286 223 (75) 100x 50 54.62 273.1 36706 3742 9173 935 (76) 60x 60 26.58 79.86 10728 1094 2682 273 (77) 90x 90 71.17 320.2 43016 4386 10754 1097 (78) 100x 100 93.48 465.8 62576 6381 15644 1595 (79) 100x 200 174.8 874.3 117507 11982 29365 2994 (80) 200x 100 317.7 3179 427334 43576 106791 10890 &'4 N&FS6 (81) 30x 30 1.89 2.85 382 39 95 9 (82) 30x 60 3.66 5.48 736 75 184 19 (83) 60x 30 6.86 20.46 2758 281 689 70 (84) 30x 90 5.86 8.8 1181 120 295 30 (85) 90x 30 15.19 69 9185 2296 936 234 (86) 30x 120 7.65 11.48 1583 161 395 40 (87) 120x 30 26.29 157.62 20628 2103 5157 525 (88) 30x 300 9.57 13.50 2079 272 519 53 (89) 300x 30 35.4 375.5 51487 5259 12896 1317 &'4 N&FS8 (90) 40x 40 5.24 10.49 1409 144 352 35 (91) 40x 80 9.96 19.93 2677 273 669 68 (92) 80x 40 18.13 72.55 9745 994 2436 248 (93) 40x 120 14.5 29 3940 401 985 100 (94) 120x 40 37.03 223.51 29958 3054 7489 763 (95) 40x 160 19.47 38.8 5203 530 1300 132 (96) 160x 40 63.17 506 67114 6843 16778 1710 (97) 80x 80 32.55 130 17494 1783 4373 445 (98) 80x 160 75.85 304.4 40708 4151 10177 1037 (99) 160x 80 125.86 1007 134584 13723 33646 3430 4545 (100) 45x 45 6.85 15.42 2071 211 517 53 (101) 45x 90 14.52 32.67 4389 448 1097 112 (102) 90x 45 27.84 125.3 16860 1719 4215 430 (103) 50x 50 10.79 26.98 3665 374 916 93 (104) 50x 100 21.2 53 7120 726 1780 182 (105) 100x 50 42.24 211.2 28385 2894 7094 723 Aluminiumprofil Richtlinie für die Traglast

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==