422 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2' " "MVNJOJVNQSPGJM 2 8BT JTU FJOF 3JDIUMJOJF [VS "VTXBIM FJOFS HFFJHOFUFO (SÚ F EFS "MVNJOJVNQSPGJMF " Aluminiumrahmen von MISUMI werden in den folgenden Artikelserien geliefert. Nutbreite 6: Serie 5 (20, 40mm quadratisch) für kleine Öffnungen, Teilegestelle usw. Nutbreite 8: Serie 6 (30, 50, 60mm quadratisch) für mittelgroße Öffnungen, Fördergestelle usw. Nutbreite 10: Serie 8 (40, 80mm quadratisch), Serie 8-45 (45, 90, 50, 100, 60mm quadratisch) für größere Reinraumzellen, Ausrüstungsfundamente und Konstruktionswerkstoffe, usw. Das Gewicht ermitteln, mit dem der Profilrahmen belastet wird und die Profile aus der Tabelle auf S.418 auswählen. 2 8BT JTU FJOF 3JDIUMJOJF [VS "VTXBIM FJOJHFS )BMUFSVOHFO " Richtlinien für passende Halterungen und die Traglast für jeden Profiltyp werden auf den Artikelseiten für Halterungen separat aufgeführt. t Wenn Halterungen Platten und Anderes stören, Eckverbinder, einfache Verbindungen, Gewindeverbinder, Schraubverbinder, Einzelverbinder, Mittelverbinder und Elemente zur Nachmontage verwenden. Einführung der Doppelverbindern und der Vormontage Doppelverbindern für Vormontage. 2 8FMDIFS "MVNJOJVNXFSLTUPGG XJSE WFSXFOEFU " A6N01SS-T5 (JIS-Symbol) wird für die Serien HFS, HFSL und EFS verwendet. A6063S-T5 (JIS-Symbol) wird für die Serie NFS verwendet. Die torsionssteife Ausführung wird aus einem A6061SS-T6-Äquivalent mit höherer Festigkeit hergestellt. Für detaillierte Daten hierzu, siehe Aluminiumprofil-Materialdaten auf S.415. 2 8JF MBVUFU EJF 4DIOJUUUPMFSBO[ " Höchstens ±0,5mm der vom Kunden wählbaren Länge. 2 8FMDIF 7FSGBISFO [VS 0CFSGMÊDIFOCFIBOEMVOH XFSEFO BOHFXFOEFU A. Die Oberflächen der Profile werden eloxiert (mindestens 9μm). Geschnittene Flächen werden nicht eloxiert. * Glänzende, klar beschichtete Aluminiumprofile werden vorab eloxiert (min. 9μm) und anschließend klar beschichtet (7μm). 2 8JF XFSEFO EJF 1SPGJMF HFTDIOJUUFO A Die Profile werden mit Sägen mit Karbidsägezähnen für weiche Stahlwerkstoffe geschnitten. Nach der Montage die Profilendkappen zur Abdeckung der offenen Schnittenden verwenden. 2 8FMDIF 3FDIUXJOLMJHLFJU XJSE CFJN 4DIOJUU FS[JFMU " Da die Profile keine Bezugsflächen haben, wird die Rechtwinkligkeit der Schnitte nicht definiert. 2 ,ÚOOFO GàS EJF 1SPGJMF 4FDITLBOUNVUUFSO VOE 7JFSLBOUNVUUFSO OBDI EFS +*4 /PSN WFSXFOEFU XFSEFO A. Nein, sie können nicht verwendet werden. Unsere Spezialmuttern haben größere Sitzflächen, damit sich das Aluminium unter Last nicht aufwölbt. * Flache Profile können mit Standardmuttern verwendet werden. 2 %JF .VUUFSO GBMMFO JO EFO 1SPGJMOVUFO OBDI VOUFO XFOO EJF 1SPGJMF TFOLSFDIU HFTUFMMU XFSEFO A. Einen „Anschlag für Vormontage“ auf dem Vormontage-Nutensteine montieren und in die Nut einsetzen. Einbaumutter für die Nachmontage und Anschlagsätze sind ebenfalls erhältlich. Wenn viele Muttern benötigt werden, sind Federmuttern zur Vor- und Nachmontage besser geeignet. 2 8JF MBVUFO EJF LPSSFLUFO "O[VHTNPNFOUF GàS EJF .VUUFSO VOE EJF *OOFOTFDITLBOUTDISBVCFO A. Siehe Referenz-Anzugsmoment (N t m) auf jeder Mutternseite. Easy-Verbinder für Einsatz-Nachmontage, Einbaumuttern für Vormontage und Nachmontage, Langmuttern, Flanschmuttern * Die Bedingungen hängen von der Art der verwendeten Verbinder und Unterlegscheiben ab. Sie dienen als ungefähre Richtwerte. 2 *DI NÚDIUF ,VOTUTUPGGQMBUUFO BVG "MVNJOJVNQSPGJMFO NPOUJFSFO A. Für die Montage von Kunststoffplatten gibt es die folgenden Verfahren. Wählen Sie ein für Ihre Anwendung geeignetes Verfahren. (1) Montage der Platten auf Winkeln innerhalb der Profile. Mit diesem Verfahren wird ein ästhetisch gelungenes Aussehen erreicht und es ermöglicht einen einfachen Einbau/Ausbau der Platten. Empfohlen für Sicherheitsdeckel usw. (2) Einpassen in die Profilnuten. Dafür müssen die Platten nicht gebohrt werden und es werden keine Schrauben benötigt. Empfohlen für Anwendungen, bei denen das Aussehen der Konstruktion hohe Priorität hat. (Je nach Typ der verwendeten Verbinder müssen die Platten evtl. mit kleinen Aussparungen versehen werden.) (3) Montage der Platten an der Außenseite der Profile. Muttern mit Anschlägen vorher in die Profilnuten einführen und für die Montage der Platten Plattenmontageschrauben verwenden. Gewindebohrung M5 für die zu verwendenden Muttern wählen (Bsp. HNTT6-5) 2 8JF LBOO JDI 5àSFO BO NFJOFO 1SPGJMSBINFO NPOUJFSFO A. Für die Montage von Kunststoffplatten gibt es die folgenden Verfahren. Wählen Sie ein für Ihre Anwendung geeignetes Verfahren. Türen mit Kunststoffblättern: Siehe Scharniere, Griffe usw. Türen mit Profilrahmen: Abdeckplatten und Profile HFS5-2020/HFS6-3030 für die Konstruktion der Türen verwenden. * Für eine noch einfachere Herstellung von Türen können anstatt der Serie HFS, Profile für Türen der Serie HFTF verwendet werden. 2 *DI NÚDIUF (FSÊUFGà F VOE (FSÊUFSPMMFO NPOUJFSFO " Es werden Gerätefüße und Geräterollen für jede Profilgröße angeboten. 2 .àTTFO 4JDIFSIFJUTWPSLFISVOHFO BO EFN #BVUFJM HFUSPGGFO XFSEFO A. t Für die Montage einen ebenen und großzügigen Arbeitsbereich einrichten. t Zur Erleichterung der Prüfungen auf Rechtwinkligkeit und zur Nivellierung der Oberfläche während der Montage, Platten (Montagevorrichtungen auf) verwenden. t Wir empfehlen die Bestellung von Elementen der Nachmontage. Eins. Einbaumuttern als Reserve zu kaufen. t Überprüfen Sie die Anzugsmomente nach Abschluss der Montage. 2 *TU &YQSFTT 5 GàS 1SPGJMF PIOF "VGQSFJT FSIÊMUMJDI A Ja, und wir beabsichtigen auch, es weiterhin aufpreisfrei zu halten. Falls der Versand am gleichen Tag gewünscht wird, einfach Express-T auswählen. Für diesen Service wird kein Aufpreis berechnet. (Aluminiumprofile für Verbinder, Aluminiumprofile und Rahmenprofile sind nicht im kostenfreien Express-T-Service enthalten.) 2 8BT WFSTUFIU NBO VOUFSF FJOFN 1SPGJM NJU WPSHFGFSUJHUFS -ÊOHF /VU[MÊOHF NN A Dies bedeutet, dass das Profil eine Nutzlänge von mindestens 4000mm hat. Die tatsächliche Länge, mit Extralängen an den Enden, beträgt mehr als 4000mm (mehrere Zehntel mm). Profile mit vorgefertigter Länge müssen vom Benutzer zugeschnitten werden, daher kann die genaue Länge nicht bestimmt werden. Aluminiumprofil FAQs
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==