423 #FJ EFS (FSÊUFSPMMFOBVTXBIM <"VTXBIMEJBHSBNN> 4DISJUU -BTU BVTXÊIMFO #FSFDIOFO 4JF EFO NBYJNBMFO #FMBTUVOHTXFSU VOE XÊIMFO 4JF BOTDIMJF FOE FJOF (FSÊUFSPMMF NJU EFS QBTTFOEFO [VMÊTTJHFO -BTU #FBDIUFO 4JF EBTT EJF [VMÊTTJHF -BTU QSP &JOIFJU JN "MMHFNFJOFO NJU EFS GPMHFOEFO 'PSNFM VOUFS #FSàDLTJDIUJHVOH EFS 7FSTBU[MBTU VOE EFS 4UÚ F CFSFDIOFU XJSE ;VMÊTTJHF -BTU QSP &JOIFJU .BYJNBMFS -BTUXFSU 7JFS &JOIFJUFO Y XFOO WJFS (FSÊUFSPMMFO WFSXFOEFU XFSEFO 4DISJUU 4QF[JGJLBUJPOFO BVTXÊIMFO 8ÊIMFO 4JF EJF 4QF[JGJLBUJPOFO FOUTQSFDIFOE EFS "OXFOEVOH 4DISJUU IOMJDIF "SUJLFM BVTXÊIMFO "VTXBIM NVTT BVG EFS &JOIBMUVOH EFS 3P)4 3JDIUMJOJFO PEFS EFN 7FSGBISXFH CBTJFSFO 4DISJUU 3BENBUFSJBM BVTXÊIMFO 8ÊIMFO 4JF EBT 3BENBUFSJBM FOUTQSFDIFOE EFS "OXFOEVOHFO VOE EFT 0CFSGMÊDIFO[VTUBOET EFT #PEFOT 4JFIF 3BENFSLNBMF OBDI .BUFSJBM GàS %FUBJMT 4DISJUU 3BEEVSDINFTTFS BVTXÊIMFO 8ÊIMFO 4JF EFO 3BEEVSDINFTTFS VOUFS #FSàDLTJDIUJHVOH EFT "CTUBOET WPN #PEFO CJT [VS .POUBHFPCFSGMÊDIF +F HSÚ FS EFS 3BEEVSDINFTTFS JTU EFTUP TBOGUFS HMFJUFU EBT 3BE (VU GàS SBVF 0CFSGMÊDIFO VOE [V àCFSXJOEFOEF 4UVGFO *O EFS "VTXBIMUBCFMMF VOUFO "VG EFS "SUJLFMTFJUF ;VMÊTTJHF -BTU (FSJOHF -BTU (FSJOHF -BTU NJUUMFSF -BTU NJUUMFSF -BTU .JUUMFSF 5SBHMBTU )PIF 5SBHMBTU &YUSB TDIXFSF -BTU &JHFOTDIBGUFO 3P)4 ,POGPSN ,POGPSN ,POGPSN ,POGPSN -BVGUFTU 4UBOEBSET %JTUBO[ +*4 LN +*4 LN +*4 LN +*4 LN ÊIOMJDIFO "SUJLFMO ÊIOMJDIFO "SUJLFMO ÊIOMJDIFO "SUJLFMO ÊIOMJDIFO "SUJLFMO 4QF[JGJLBUJPO 4UBOEBSET %JSFLUCFGFTUJHVOHTQMBUUF Direktbefestigung/Platte Direkte Befestigung der häufig verwendeten Lenkrollen an den Platten der Wagen und Maschinen. 80~700N 80~5000N 1569~6000N 4000~9000N &JOHFTDISBVCU Eingeschraubt - - Kann in Innengewinde eines Rohres oder Rahmens geschraubt werden, wenn die Direktmontage nicht möglich ist oder wenn die Montageoberfläche des Werkstoffs begrenzt ist. 500~600N 300~1600N .JU /JWFMMJFSCFGFTUJHVOHFO Mit Nivellierbefestigungen - Geeignet für die feste Sicherung der Ausrüstung für den regelmäßigen Gebrauch, wenn sie selten versetzt wird. Die Geräterollen können durch eine Absenkung der integrierten Nivellierbefestigungen gesichert werden. 600~2500N 1500~3600N 588~4902N %PQQFMMFO LSPMMFO %SVDLHFGPSNU Doppelrader - - - Die Doppelradausführung ist im Vergleich mit der einfachen Radausführung extrem drehbar und wendig. Der druckgeformte Artikel ist extrem belastbar. Das Produktdesign ist ansprechend und der Artikel wird zu einem relativ niedrigen Preis angeboten. 4000~6000N %FTJHO Doppelrader - - 392~1176N 1000~1200N - - 4DIXJOHVOHTEÊNQGFOEF (FSÊUFSPMMFO Schwingungsdampfung - - - Gute Schwingungsdämpfung und geringere Partikelbildung bei Bewegung. Sehr gut für den Einsatz in Reinräumen geeignet. 300N (VTT Guss - - Ausführung mit hoher Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Umgebungen im Vergleich zu den gepressten Lenkrollen. 700~8300N 1400~15000N &Für Artikel, die nicht im Auswahldiagramm aufgeführt sind, siehe Katalog. Geräterollen Überblick
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==