424 TECHNISCHE INFORMATIONEN 3ÊEFSFJHFOTDIBGUFO OBDI 8FSLTUPGG (++= Sehr gut, += Gut, 0= Akzeptabel, --= Nicht akzeptabel) "SUJLFM ,BVUTDIVL 1PMZVSFUIBOLBVUTDIVL 51& /ZMPO 8FJ .$ /ZMPO 1PMZQSPQZMFO 1IFOPM 7FSTUÊSLUFS 4QF[JBMLVOTUTUPGG &MFLUSJTDI MFJUGÊIJHFS (VNNJ &MFLUSJTDI MFJUGÊIJHFT .$ /ZMPO (VTT "CSJFCGFTUJHLFJU ++ ++ + + ++ 0 + 0 ++ ++ ++ ½MCFTUÊOEJHLFJU 0 + 0 ++ ++ ++ ++ + 0 ++ ++ 8BTTFSCFTUÊOEJHLFJU ++ + ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ + ,PTUFO ++ + + ++ 0 ++ 0 + + 0 + (FSÊVTDICFMBTUVOH ++ + + -- 0 -- 0 0 ++ 0 -- ;VMÊTTJHF -BTU 0 ++ 0 0 ++ 0 ++ ++ 0 ++ ++ 'BISXJEFSTUBOE 0 + + + ++ + ++ + 0 ++ + (VNNJIÊSUF 4IPSF " 70±5 90±5 90±5 75±5 #FUSJFCTUFNQFSBUVS -5~60°C -20~80°C -10~100°C -10~120°C -20~120°C 0~100°C -40~180°C -20~80°C -5~60°C -20~120°C -40~200°C &JHFOTDIBGUFO Häufigstes Radmaterial. Preisgünstig, aber nicht ölbeständig und die schwarzen Kautschukräder können Streifen auf dem Boden hinterlassen. Härter als Gummi, mit guten Anfahreigenschaften. Gute Ölbeständigkeit und ohne Verschmutzung auf Bodenoberflächen. Besitzt Eigenschaften, die zwischen Kautschuk und Kunststoff liegen. Geringes Laufgeräusch. Sanftes Gleiten mit großer Härte und ohne Durchbiegung. Die Nachteile sind Kratzer auf dem Boden und Laufgeräusche. Gute Ölbeständigkeit, wie Nylon, und hohe mechanische Festigkeit. Sanftes Gleiten mit großer Härte und ohne Durchbiegung, wie Nylon. Relativ kostengünstig. Ausgezeichnete Öl- und Wärmebeständigkeit und guter Lastwiderstand. Geringer Startwiderstand. Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und für schwere Lasten geeignet. Relativ kostengünstig. SBR Gummimischung mit einem höheren Gasrußgehalt fungiert als Erdung. Imprägnierung mit antistatischem Fett. Ideal in ReinraumUmgebungen. Wird oft aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit und Stoßfestigkeit bei hohen Temperaturen eingesetzt. Nachteilig ist die umständliche Handhabung, weil es rosten kann und schwer ist. 7PSTJDIUTNB OBINFO CFJ (FSÊUFSPMMFO ;VMÊTTJHF -BTU Nicht bei Lasten verwenden, die über die erlaubte Last hinausgehen. Die zulässigen Lasten in der Katalogtabelle geben die Höchstlast an, die von einem Menschen auf flacher Oberfläche bewegt werden können. #FUSJFCTHFTDIXJOEJHLFJU Die Betriebsgeschwindigkeit sollte beim Einsatz mit Unterbrechungen maximal Schrittgeschwindigkeit betragen. Nicht mit Motorkraft ziehen (außer einige Lenkrollen) und durchgängigen Betrieb vermeiden, bei dem es zu Wärmeerzeugung kommen kann. "OTDIMÊHF Bitte beachten, dass die Leistung durch Verschleiß und Schäden durch Langzeitbetrieb ohne Wartung nachlassen kann. Die Bremsleistung ist in der Regel vom Radmaterial abhängig. Benutzen Sie für einen sicheren Betrieb Bremskeile, Bodenfeststeller usw. #FUSJFCTVNHFCVOH Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Geräterollen in einem Raum bei Umgebungstemperatur benutzt werden (außer einige Geräterollen). Vermeiden Sie Umgebungen mit sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, großer Feuchte, Säure, Alkali, Salz, Lösungsmittel, Öl, Meerwasser und Chemikalien, usw. .POUBHFBOMFJUVOH Installieren Sie die Montageebene horizontal. Eine Geräterolle mit senkrechter Drehachse montieren. Installieren Sie die festen Geräterollen parallel zueinander. Fest mit geeigneten Bolzen und Muttern befestigen. Um eingeschraubte Geräterollen zu installieren, ziehen Sie die Sechskantschrauben mit einem geeigneten Drehmoment an. Ein zu festes Anziehen kann zu viel Spannung erzeugen und den Schaft beschädigen. (Referenz: Das richtige Drehmoment für einen Gewinde-Durchmesser von 12mm beträgt 20 ~ 50N t m) Rad-Ø Betriebsgeschwindigkeit max. 75mm max. 2km/Std. max. 100mm max. 4km/Std.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==