MISUMI WEBINDEX

425 2(FNFJOTBNF %BUFO ..BUFSJBM 4UBOEBSET EN 1.4301 Äquiv. (Nr. 8A~15A) JIS G3459 EN 1.4404 Äquivalent (Nr. 1S~3S) JIS G3447 2 "MMHFNFJOF 4QF[JGJLBUJPO PIOF JOOFSF 4DIXFJ XVMTUF Oberflächenbehandlung innen #320~400 (Ra≤1.0μm) Oberfläche außen #320~400 (Ra≤2.5μm) 25BCFMMF BO[VXFOEFOEFS 4UBOEBSET 'PSN 4UBOEBSET Lebensmitteltaugliche Rohre (1S ~ 3S) JIS G3447 Lebensmitteltaugliche Rohre mit kleinem Durchmesser (EN 1.4404 Äquivalent 8A ~ 15A) JIS G3459 Klemme IDF/ISO Gewinde IDF Flansch JIS B2220 &Für detaillierte Maße siehe angegebene Standards. 25BCFMMF NJU MFCFOTNJUUFMUBVHMJDIFO 3PISFO OBDI .B TUBOEBSE +*4 ( +*4 ( " -FCFOTNJUUFM 4UBOEBSET JO EFO 64" *40 %*/ %*/ %*/ (SÚ F "V FO % %JDLF U (SÚ F "V FO % %JDLF U (SÚ F "V FO % %JDLF U "V FO % %JDLF U (SÚ F "V FO % %JDLF U - - - 8A 13.8 1.65 - - - 12 1 DN10 12 1 - - - 10A 17.3 1.65 - - - 17.2 1 15 18 1 - - - 15A 21.7 2.1 - - - 21.3 1 20 22 1 1S 25.4 1.2 20A 27.2 2.1 1 25.4 1.25 1.65 25 1.2 25 28 1.5 1.25S 31.8 1.2 25A 34 2.8 1 1/4 - - 33.7 1.2 32 34 1.5 1.5S 38.1 1.2 32A 42.7 2.8 1 1/2 38.1 1.25 1.65 38 1.2 - - - - - - - - - - - - 40 1.2 40 40 1.5 2S 50.8 1.5 40A 48.6 2.8 2 50.8 1.65 51 1.2 50 52 1.5 2.5S 63.5 2 50A 60.5 2.8 2 1/2 63.5 1.65 63.5 1.6 - - - - - - - - - - - - 70 1.6 65 70 2 3S 76.3 2 65A 76.3 3 3 76.2 1.65 76.1 1.6 - - - 2*OGPSNBUJPOFO [V MFCFOTNJUUFMUBVHMJDIFO 3PISFO (SÚ F "V FO % %JDLF U #FSFJDI EFT *OOFO NN2 2VFSTDIOJUUTGMÊDIF EFS 3PISF NN2 3PISHFXJDIU LH N 'BTTVOHTWFSNÚHFO GàS 'MàTTJHLFJUFO JO 3PISFO M N %VSDIGMVTT CFJ FJOFS (FTDIXJOEJHLFJU WPO N TFD N3 4UE 8A 13.8 1.65 87 63 0.499 0.11 0.396 10A 17.3 1.65 154 81.1 0.463 0.154 0.554 15A 21.7 2.1 241 129 1.03 0.241 0.868 1S 25.4 1.2 415 91.2 0.723 0.415 1.49 1.25S 31.8 1.2 679 115 0.915 0.679 2.44 1.5S 38.1 1.2 1001 139 1.1 1 3.6 2S 50.8 1.5 1795 232 1.84 1.8 6.46 2.5S 63.5 2 2781 386 3.06 2.78 10 3S 76.3 2 4106 467 3.7 4.11 14.8 & Gewicht von Rohr und Flüssigkeit (kg/m) = Rohrgewicht + Flüssigkeitsmenge im Rohr & Das Gewicht von Flüssigkeit und Rohr gibt das Gewicht nach Länge (m) für mit Wasser gefüllte Rohre an (relative Dichte 1.0). Bei Flüssigkeiten mit abweichender relativer Dichte Füllmenge der Rohre mit spezifischer Dichte multiplizieren und Rohrgewicht addieren. & Berechnung des Durchflusses und der Geschwindigkeit in Rohren sowie den Rohrdurchmesser aufgrund des Durchflusses von 1m/sec. Bsp.) Durchflussgeschwindigkeit bei 2S-Rohr mit 10m3/h: V (Geschwindigkeit der Flüssigkeit) =10(m3/h)/6.46[(m3/h)/(1m/sec)]=1.55m/sec 2 &NQGPIMFOFT "O[VHTNPNFOU VOE JOLPNQBUJCMF #FGFTUJHVOHTNFUIPEF Anzugsmoment für 1S ~ 3S sollte 3N t m und für 8A ~ 15A 3N t m oder mehr betragen. Ein weiteres Anziehen oder Belasten der Rohre kann zu einer Verformung der Dichtungen führen und somit zu Flüssigkeitsstauungen, Lecks und Schäden. Wenn Flüssigkeit während der Verwendung austritt, Rohre mit obigen Anzugsmoment erneut festziehen. Wird das Leck so nicht gestoppt, Dichtung erneuern. 'FIMFSIBGUF .POUBHFNFUIPEFO 1) Rohre sind nicht ausgerichtet. 2) Rohre sind nicht horizontal ausgerichtet. 3) Zwischen den Rohrfittings ist zu viel Spiel. Lebensmitteltaugliche Rohre Überblick

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==