MISUMI WEBINDEX

427 2Kompaktzylinder - Übersicht Kompakte Luftzylinder von MISUMI sind für einen äußerst geringen Platzbedarf ausgelegt. Die dünnen Zylinder für allgemeine Anwendungen sind standardisiert. Kompakte Luftzylinder mit Standard-Hub können sofort versandt werden, Luftzylinder mit wählbarer Form (mit angegebener Länge) können am fünften Arbeitstag nach Bestelleingang versandt werden. Alle standardmäßigen dünnen Luftzylinder von MISUMI verfügen über einen magnetischen Gummidämpfer. 2Eigenschaften von Kompaktdruckluftzylindern Es sind acht verschiedene Ausführungen für den Innen-Ø des Zylinders verfügbar. Bei wählbaren Formen (mit angegebenem Hub) kann der Hub in 1mm-Schritten angegeben und die Spitzenform der Kolbenstange gewählt werden. Der Zylinder kann durch vier Durchgangsbohrungen direkt montiert werden. Darüber hinaus können aus zwei Formen Verbindungsteile ausgewählt werden: Fuß und U-Form-Gabeln Sensoren können an acht Positionen montiert werden (Ø12:3 Positionen; Ø16:6 Positionen). 2Auswahl der Zylinder Lastanforderungen bestimmen. 1) Last (N) t t t t t t t t t t t t t t t t Siehe „Berechnung der Last“. 2) Betriebsdruck (MPa) 3) Hub (mm) 4) Betriebszeit (s) Zylinderkraft berechnen. (für doppelt wirkende Ausführung) 1) Zylinderkraft bestimmen (für Außenhub) F1 =KxA1xP F1 = Anpresskraft Außenhub (N) A1 = Druckbereich Außenhub (mm2) t t t t t Siehe Tabelle „Zylinderdruckbereich“. K = Lastfaktor für den Anwendungszweck (%) t t t t t Siehe Tabelle „Lastfaktorkoeffizienten“. P =Betriebsdruck (Mpa) 2) Zylinderkraft bestimmen (für Schub) F2 =KxA2xP F2 =Druckbereich von Schub (N) A2 = Druckbereich Schub (mm2) t t t t t Siehe Tabelle „Zylinderdruckbereich“. K = Lastfaktor für den Anwendungszweck (%) t t t t t Siehe Tabelle „Lastfaktorkoeffizienten“. P =Betriebsdruck (Mpa) Innen-Ø des Rohres bestimmen. t Innen-Ø des Rohres basierend auf Zylinderkraft (N) und Last (N) bestimmen. Wählen Sie eine Last für den Zylinder aus, die im Bereich der Tabelle liegt. t t t t t Siehe Tabellen "Auswahl des Innen-Øs" und "Theoretische Zylinderkraft" für weitere Informationen. Wenn der Betriebsdruck beispielsweise 0.5MPa beträgt und ein Zylinder mit 105N benötigt wird, kann der Zylinderdurchmesser aus 3 Größen ausgewählt werden: Ø20 (Lastfaktor: ca. 70%), Ø25 (Lastfaktor: ca. 45%) und Ø32 (Lastfaktor: ca. 25%). Theoretische Zylinderkraft (N)= Druckfläche (mm2) x Betriebsdruck (MPa) Theoretische Referenzgeschwindigkeit bestimmen. t Theoretische Referenzgeschwindigkeit basierend auf dem Hub (mm) und der Betriebszeit (s) bestimmen. t t t t t Siehe Tabelle "Auswahl der theoretischen Referenzgeschwindigkeit". Art der Zylinderdämpfung überprüfen. t Zulässige kinetische Energie (J) überprüfen, um die Last am Ende des Zylinderhubes anzuhalten. E=m/2xV2 t t t t t Siehe Tabelle „Zulässige kinetische Energie“. E=Kinetische Energie (J) m=Gewicht (kg) V=Geschwindigkeit (m/s) ACHTUNG: Wenn eine Last auf den Zylinder wirkt, die über der zulässigen kinetische Energie (J) liegt, 1) Innen-Ø des Zylinderrohres neu bestimmen. 2) Externen Anschlag installieren. Obengenannte Maßnahmen sind vorgeschrieben. Auf den Zylinder wirkende Seitenkraft überprüfen. t Wirkt eine seitliche Kraft auf das Ende der Kolbenstange, sicherstellen, dass diese innerhalb des zulässigen Bereiches (N) liegt. Last basierend auf den folgenden drei Bedingungen überprüfen, t t t t t Siehe Tabelle “Zulässige kinetische Energie“. 1) Innen-Ø des Zylinders 2) Zylinderhub (mm) 3) Zulässige Seitenkraft auf das Stangenende (N) ACHTUNG: Wird die Seitenkraft (N) auf das Ende der Kolbenstange überschritten, 1) Innen-Ø des Zylinderrohres neu bestimmen. 2) Führung an der Kolbenstange montieren, um die wirkende Kraft auf einen Wert unter der zulässigen Seitenkraft zu drücken. Obengenannte Maßnahmen sind vorgeschrieben. Lastfaktor = Last Theoretische Zylinderkraft 2Theoretische Zylinderkraft Einheit : N Innen-Ø des Rohrs mm Betriebsrichtung Betriebsdruck (MPa) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Ø12 Drücken 11 23 34 45 57 68 79 90 102 113 Zug 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85 Ø16 Drücken 20 40 60 80 101 121 141 161 181 201 Zug 15 30 45 60 75 90 106 121 136 151 Ø20 Drücken 31 63 94 126 157 188 220 251 283 314 Zug 24 47 71 94 118 141 165 188 212 236 Ø25 Drücken 49 98 147 196 245 295 344 393 442 491 Zug 38 76 113 151 189 227 264 302 340 378 Ø32 Drücken 80 161 241 322 402 483 563 643 724 804 Zug 60 121 181 241 302 362 422 483 543 603 Ø40 Drücken126 251 377 503 628 754 880100511311257 Zug 106 211 317 422 528 633 739 844 9501056 Ø50 Drücken 196 393 589 785 982 1178 1374 1571 1767 1963 Zug 165330495660825 9901155131914841649 Ø63 Drücken 312 623 935 1247 1559 1870 2182 2494 2806 3117 Zug 280 561 841 1121 1402 1682 1962 2242 2523 2803 Lastberechnung Last anhand des auf den Zylinder wirkenden Gewichts und seiner Richtung berechnen. Tabelle Kolbenfläche des Zylinders Tabelle Lastfaktorkoeffizienten Auswahltabelle des Rohrinnen-Ø In vertikaler Richtung Jedoch, F=Last (N) m = Masse des Objekts (kg) μ = Reibungskoeffizient (Standard μ=0.3) g=9.8m/sec2 In lateraler Richtung F= mxg F= mxgxμ m m μ EIN AUS A2 A1 +=0.7 oder weniger +=1 oder weniger +=0.5 oder weniger m m Auswahltabelle Theoretische Referenzgeschwindigkeit (Die Tabelle zeigt die Zylinderhube 100.75.50.40.30.20.10.5St, jeweils von oben nach unten.) Lastfaktor = 0% 0 0 200 400 600 0 200 400 600 0 200 400 600 0 200 400 600 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Theoretische Referenzgeschwindigkeit (mm/s) Betriebszeit (s) Lastfaktor = 25% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 Theoretische Referenzgeschwindigkeit (mm/s) Betriebszeit (s) 10st 20st 30st 40st 50st 75st 100st 5st Lastfaktor=50% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Theoretische Referenzgeschwindigkeit (mm/s) Betriebszeit (s) 50st 40st 30st 20st 10st 75st 100st 5st Lastfaktor=70% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Theoretische Referenzgeschwindigkeit (mm/s) Betriebszeit (s) 50st 40st 30st 20st 10st 100st 75st 5st 10st 20st 30st 40st 50st 75st 100st 5st Kolbenfläche des Zylinders Innen-Ø des Rohrs (mm) Stangen-Ø (mm) A2 Druckfläche (mm2) EIN (Zug) A1 Druckfläche (mm2) AUS (Antrieb) 12 6 85 113 16 8 151 201 20 10 236 314 25 12 378 491 32 16 603 804 40 16 1056 1257 50 20 1649 1963 63 20 2803 3117 Lastfaktorkoeffizient Verwendungszweck Lastfaktor K Statisches Werkstück (Klemmen, Dichten von Schraubstöcken mit niedriger Geschwindigkeit, usw.) max. 0.7 Bewegliches Werkstück Laterale Richtung der Last auf der Führung max. 1 Vertikaler bis horizontaler Betrieb der Last max. 0.5 Die beiden oben stehenden Tabellen (zulässige kinetische Energie und zulässige Seitenkraft auf das Stangenende) sind für Kompaktzylinder. Für kurze Zylinder; für Luftzylinder (stiftartige Ausführung). Tabelle "Zulassige kinetische Energie" Tabelle "Zulassige Seitenkraft auf das Stangenende" Gewicht der Last (kg) Zulassige Seitenkraft auf das Stangenende (N) 1000 100 10 1 0.1 100 10 1 Geschwindigkeit (mm/s) Zylinderhub (mm) 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 500 1000 Ø50 Ø63 Ø50 Ø40 ø32 ø25 ø20 Ø16 Ø12 Ø40 ø32 ø25 ø20 Ø16 Ø12 Ø63 Vorgegebener Druck 0.3MPa Vorgegebener Druck 0.5MPa Vorgegebener Druck 0.7MPa Lastfaktor 25% Lastfaktor 70% Theoretischer Wert 10000 1000 100 10 1 Zylinderkraft (N) Ø8 ø10 Ø12 Ø16 ø20 ø25 ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø6 Zylinder Überblick

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==