MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können. Hier sind einige der nützlichen Tools: | |||
meviy | Rapid-Design | inCad Libary | Tech-Blog |
On-Demand-Fertigung über CAD-Daten Upload | Add on für SOLIDWORKS | Inspirationsquelle für Konstrukteure | Interessante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten |
Produkte filtern nach: Ausführung
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 20 - 1500 mm / [Aussendurchmesser] 6 - 20 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 6 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 6 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Ausführung |
Form Ende links |
Form (Ende rechts) |
[D] Durchmesser (Welle)(mm) |
ISO-Toleranz |
Werkstoff |
Wärmebehandlung |
Oberflächenbehandlung |
Rechtwinkligkeit(Grad) |
Ausführung mit Anziehwerkzeug |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | |||
CAD |
|
|
|
ab∗ | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 9 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
| |
Ausführung | Hohlwelle, einseitig abgesetzt | Hohlwelle, einseitig abgesetzt | Hohlwelle, einseitig abgesetzt |
Form Ende links | Gerade / Innengewinde / Außengewinde / Mit Befestigungsring-Nuten | Gerade | Gerade |
Form (Ende rechts) | Gerade / Innengewinde / Außengewinde / Mit Befestigungsring-Nuten | Gerade | Innengewinde |
[D] Durchmesser (Welle)(mm) | 6 ~ 20 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 |
ISO-Toleranz | g6 | g6 | g6 |
Werkstoff | Stahl | Stahl | Stahl |
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Induktionsgehärtet | Induktionsgehärtet |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt / Hartverchromt | Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung | Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung |
Rechtwinkligkeit(Grad) | - | - | - |
Ausführung mit Anziehwerkzeug | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Form Ende links
Form (Ende rechts)
[D] Durchmesser (Welle)(mm)
ISO-Toleranz
Werkstoff
Wärmebehandlung
Oberflächenbehandlung
Rechtwinkligkeit(Grad)
Ausführung mit Anziehwerkzeug
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit