Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | Tip shape | Material | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 50 ~ 100 | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 50 ~ 100 | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | - | 50 ~ 100 | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | - | 50 ~ 100 | 9 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 25 | - | 60 ~ 100 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 5 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 6 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | 45 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 45 ~ 100 | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 45 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 10 | - | 45 ~ 100 | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 45 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 13 | - | 45 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 16 | - | 50 ~ 100 | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 20 | - | 50 ~ 100 | 9 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | S | 25 | - | 50 ~ 100 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.97 | 40 ~ 80 | - | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.97 | 40 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 5 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.97 | 40 ~ 80 | - | - | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.97 | 40 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKH51 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 6 | - | 40 ~ 80 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.97 | 50 ~ 100 | - | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.97 | 50 ~ 100 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 50 ~ 100 | 2.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 50 ~ 100 | 2.5 ~ 2.99 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.97 | 50 ~ 100 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.97 | 50 ~ 100 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 50 ~ 100 | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 50 ~ 100 | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 50 ~ 100 | - | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 50 ~ 100 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 50 ~ 100 | - | - | 6 ~ 15.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 50 ~ 100 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 15.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 16 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 50 ~ 100 | - | - | 6 ~ 19.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 50 ~ 100 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 19.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | SKD11 Equivalent | None | +0.005/0 | L | 20 | - | 50 ~ 100 | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Shank (mounting part) shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften