Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | F (Length from tip end to second step R) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | V (Second step tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | 20 ~ 59.9 | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 1.6 | 0.3 ~ 1.56 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.31 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.0 | 0.5 ~ 1.96 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.51 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | 20 ~ 60 | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | 20 ~ 59.9 | - | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | 20 ~ 59.9 | - | 0.51 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | m5 | 2.5 | 0.8 ~ 2.46 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 35 | - | - | 20 ~ 49.9 | 0.51 ~ 2.99 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Double-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Standard |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
F (Length from tip end to second step R)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
V (Second step tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften