Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APAL-C10-[60-150/10]-P[3-9.99/0.01]
APAL-C10-[60-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
APAL-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
APAL-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
APAL-C13-[60-150/10]-P[6-12.99/0.01]
APAL-C13-[60-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
APAL-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
APAL-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
APAL-C16-[70-150/10]-P[10-15.99/0.01]
APAL-C16-[70-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
APAL-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
APAL-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
APAL-C20-[70-150/10]-P[13-19.99/0.01]
APAL-C20-[70-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
APAL-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
APAL-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
APAL-C25-[70-150/10]-P[18-24.99/0.01]
APAL-C25-[70-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
APAL-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
APAL-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
APAS-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01]
APAS-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
APAS-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
APAS-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
APAS-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01]
APAS-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
APAS-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
APAS-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
APAS-C16-[50-150/10]-P[10-15.99/0.01]
APAS-C16-[50-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
APAS-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
APAS-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
APAS-C20-[50-150/10]-P[13-19.99/0.01]
APAS-C20-[50-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
APAS-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
APAS-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
APAS-C25-[50-150/10]-P[18-24.99/0.01]
APAS-C25-[50-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
APAS-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
APAS-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
APDL-C10-[60-150/10]-P[2.5-9.97/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
APDL-C10-[60-150/10]-P[2.5-9.97/0.01]-WC[1.25-2.49/0.01]
APDL-C10-[60-150/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
APDL-C10-[60-150/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-WC[1.25-2.49/0.01]
APDL-C10-LC[42-149.9/0.1]-P[2.5-9.97/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
APDL-C10-LC[42-149.9/0.1]-P[2.5-9.97/0.01]-WC[1.25-2.49/0.01]
APDL-C10-LC[42-149.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-W[2.5-9.97/0.01]
APDL-C10-LC[42-149.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-WC[1.25-2.49/0.01]
APDL-C13-[60-150/10]-P[3-12.97/0.01]-W[3-12.97/0.01]
APDL-C13-[60-150/10]-P[3-12.97/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
APDL-C13-[60-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-12.97/0.01]
APDL-C13-[60-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
APDL-C13-LC[42-149.9/0.1]-P[3-12.97/0.01]-W[3-12.97/0.01]
APDL-C13-LC[42-149.9/0.1]-P[3-12.97/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
APDL-C13-LC[42-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-12.97/0.01]
APDL-C13-LC[42-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]
APDL-C16-[70-150/10]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]
APDL-C16-[70-150/10]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]
APDL-C16-[70-150/10]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]
APDL-C16-[70-150/10]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape Material B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WC (Tip dimension alteration)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL103 ~ 9.9960 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL10-60 ~ 150-1.5 ~ 2.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL103 ~ 9.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL10--37 ~ 149.91.5 ~ 2.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL136 ~ 12.9960 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL13-60 ~ 150-3 ~ 5.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL1610 ~ 15.9970 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL16-70 ~ 150-5 ~ 9.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL2013 ~ 19.9970 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL20-70 ~ 150-6.5 ~ 12.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL2518 ~ 24.9970 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL25-70 ~ 150-9 ~ 17.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentL25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS103 ~ 9.9950 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS10-50 ~ 150-1.5 ~ 2.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS103 ~ 9.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS10--37 ~ 149.91.5 ~ 2.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS136 ~ 12.9950 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS13-50 ~ 150-3 ~ 5.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS1610 ~ 15.9950 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS16-50 ~ 150-5 ~ 9.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS2013 ~ 19.9950 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS20-50 ~ 150-6.5 ~ 12.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS2518 ~ 24.9950 ~ 150-----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS25-50 ~ 150-9 ~ 17.99---

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----

-

1 auf Anfrage 10ASKH51 EquivalentS25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL102.5 ~ 9.9760 ~ 150---2.5 ~ 9.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL102.5 ~ 9.9760 ~ 150----1.25 ~ 2.49

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL10-60 ~ 150-1.25 ~ 2.49-2.5 ~ 9.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL10-60 ~ 150-1.25 ~ 2.49--1.25 ~ 2.49

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL102.5 ~ 9.97-42 ~ 149.9--2.5 ~ 9.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL102.5 ~ 9.97-42 ~ 149.9---1.25 ~ 2.49

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL10--42 ~ 149.91.25 ~ 2.49-2.5 ~ 9.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL10--42 ~ 149.91.25 ~ 2.49--1.25 ~ 2.49

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL133 ~ 12.9760 ~ 150---3 ~ 12.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL133 ~ 12.9760 ~ 150----1.5 ~ 2.99

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL13-60 ~ 150-1.5 ~ 2.99-3 ~ 12.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL13-60 ~ 150-1.5 ~ 2.99--1.5 ~ 2.99

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL133 ~ 12.97-42 ~ 149.9--3 ~ 12.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL133 ~ 12.97-42 ~ 149.9---1.5 ~ 2.99

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL13--42 ~ 149.91.5 ~ 2.99-3 ~ 12.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL13--42 ~ 149.91.5 ~ 2.99--1.5 ~ 2.99

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL164 ~ 15.9770 ~ 150---4 ~ 15.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL164 ~ 15.9770 ~ 150----2 ~ 3.99

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL16-70 ~ 150-2 ~ 3.99-4 ~ 15.97-

-

1 auf Anfrage 10DSKH51 EquivalentL16-70 ~ 150-2 ~ 3.99--2 ~ 3.99

Loading...

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Jector None
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Technischer Support