Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | - | 50 ~ 80 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 35 ~ 79.9 | - | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 35 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | - | - | 35 ~ 79.9 | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 35 ~ 79.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 50 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 50 ~ 100 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 50 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | - | 60 ~ 100 | - | - | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | - | 40 ~ 80 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 35 ~ 79.9 | - | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | - | - | 35 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | - | - | 35 ~ 79.9 | - | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 6 | - | - | - | 35 ~ 79.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | 5.1 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | 40 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 40 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 2.5 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 40 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | - | 40 ~ 100 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 2.8 ~ 2.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 40 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | - | 40 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 5 ~ 5.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 40 ~ 100 | - | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | - | 40 ~ 100 | - | - | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 35 ~ 99.9 | - | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | - | 35 ~ 99.9 | - | - | 5.1 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 16 | - | - | - | 35 ~ 99.9 | 8 ~ 9.99 | - | 5.1 ~ 100 | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Shank (mounting part) shape | With key groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften