Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | 8.001 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 10 | 8.001 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 13 | 10.001 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 13 | 10.001 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 16 | 13.001 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 16 | 13.001 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 20 | 16.001 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 20 | 16.001 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 25 | 20.001 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | 25 | 20.001 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 10 | 8.01 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 10 | 8.01 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 13 | 10.01 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 13 | 10.01 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 16 | 13.01 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 16 | 13.01 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 20 | 16.01 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 20 | 16.01 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 25 | 20.01 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | 25 | 20.01 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Straight | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Shank (mounting part) shape | Tapped | Specification | Tap standard type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften