Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feinschneidstempel / zylindrischer Kopf / abgesetzt

Feinschneidstempel / zylindrischer Kopf / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SPCPD8-[35-60/0.1]-P[4.8-7.99/0.01]-V[1.5-4.29/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-4.6/0.2]
SPCPD10-[35-60/0.1]-P[4.8-9.99/0.01]-V[1.5-5.3/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-5.8/0.2]
SPCPD13-[35-60/0.1]-P[5.8-12.99/0.01]-V[1.5-7/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-7.5/0.5]
SPCPD16-[35-60/0.1]-P[9.8-15.99/0.01]-V[2.5-9/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-10/0.1]-G[3-9.5/0.5]
SPCPD20-[35-60/0.1]-P[12.8-19.99/0.01]-V[3.5-11/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[4-11.5/0.5]
SPCPD25-[40-60/0.1]-P[17.8-24.99/0.01]-V[5-14/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[5.5-14.5/0.5]
SPCPD32-[40-60/0.1]-P[19.8-31.99/0.01]-V[7.5-18.5/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-15/0.1]-G[8-19/0.5]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSD (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
G (Head side hole diameter)
(mm)
S (Tip side hole length)
(mm)
V (Tip side hole diameter)
(mm)
auf Anfrage 1084.8 ~ 7.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 4.63 ~ 101.5 ~ 4.29
auf Anfrage 10104.8 ~ 9.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 5.83 ~ 101.5 ~ 5.3
auf Anfrage 10135.8 ~ 12.9935 ~ 604 ~ 192 ~ 7.53 ~ 101.5 ~ 7
auf Anfrage 10169.8 ~ 15.9935 ~ 604 ~ 253 ~ 9.53 ~ 102.5 ~ 9
auf Anfrage 102012.8 ~ 19.9935 ~ 604 ~ 254 ~ 11.53 ~ 123.5 ~ 11
auf Anfrage 102517.8 ~ 24.9940 ~ 604 ~ 255.5 ~ 14.53 ~ 125 ~ 14
auf Anfrage 103219.8 ~ 31.9940 ~ 604 ~ 258 ~ 193 ~ 157.5 ~ 18.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Material SKD11 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape Standard
Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support