Schneidstempel / konischer Kopf 60°

Schneidstempel / konischer Kopf 60°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SHCL1.6-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL1.6-LC[25-50/0.1]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.5-1/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-PC[0.5-1/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101.60.3 ~ 1.5925 ~ 50--
1 auf Anfrage 101.60.3 ~ 1.59-25 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.00.5 ~ 1.9925 ~ 50--
1 auf Anfrage 102.0-25 ~ 50-0.3 ~ 0.5
1 auf Anfrage 102.00.5 ~ 1.99-25 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.0--25 ~ 500.3 ~ 0.5
1 auf Anfrage 102.51 ~ 2.4925 ~ 50--
1 auf Anfrage 102.5-25 ~ 50-0.5 ~ 1
1 auf Anfrage 102.51 ~ 2.49-25 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.5--25 ~ 500.5 ~ 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Tip shape A Material SKH51 Equivalent Surface treatment None
Shank (mounting part) shape Standard Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support