Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 7/8/2022 bis 0:00 (CEST) 8/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel / konischer Kopf 60°

Schneidstempel / konischer Kopf 60°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SH1.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.0-LC[25-50/0.1]
SH1.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.1-LC[25-50/0.1]
SH1.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.2-LC[25-50/0.1]
SH1.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.3-LC[25-50/0.1]
SH1.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.4-LC[25-50/0.1]
SH1.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.5-LC[25-50/0.1]
SH1.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.6-LC[25-50/0.1]
SH1.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.7-LC[25-50/0.1]
SH1.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.8-LC[25-50/0.1]
SH1.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.9-LC[25-50/0.1]
SH2.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.0-LC[25-50/0.1]
SH2.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.1-LC[25-50/0.1]
SH2.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.2-LC[25-50/0.1]
SH2.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.3-LC[25-50/0.1]
SH2.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.4-LC[25-50/0.1]
SH2.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.5-LC[25-50/0.1]
SH2.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.6-LC[25-50/0.1]
SH2.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.7-LC[25-50/0.1]
SH2.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.8-LC[25-50/0.1]
SH2.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.9-LC[25-50/0.1]
SH3.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH3.0-LC[25-50/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSP (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101.025 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.0-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.125 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.1-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.225 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.2-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.325 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.3-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.425 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.4-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.525 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.5-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.625 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.6-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.725 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.7-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.825 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.8-25 ~ 50
1 auf Anfrage 101.925 ~ 50-
1 auf Anfrage 101.9-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.025 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.0-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.125 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.1-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.225 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.2-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.325 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.3-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.425 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.4-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.525 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.5-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.625 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.6-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.725 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.7-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.825 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.8-25 ~ 50
1 auf Anfrage 102.925 ~ 50-
1 auf Anfrage 102.9-25 ~ 50
1 auf Anfrage 103.025 ~ 50-
1 auf Anfrage 103.0-25 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Straight Jector None
Material SKH51 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape Standard
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support