Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung

Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPB-C10-[40-150/10]
SPB-C10-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C13-[40-150/10]
SPB-C13-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C16-[40-150/10]
SPB-C16-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C20-[40-150/10]
SPB-C20-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C25-[40-150/10]
SPB-C25-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C32-[40-150/10]
SPB-C32-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C38-[40-150/10]
SPB-C38-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C45-[40-150/10]
SPB-C45-LC[20-149.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSD (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101040 ~ 150-
1 auf Anfrage 1010-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 101340 ~ 150-
1 auf Anfrage 1013-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 101640 ~ 150-
1 auf Anfrage 1016-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 102040 ~ 150-
1 auf Anfrage 1020-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 102540 ~ 150-
1 auf Anfrage 1025-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 103240 ~ 150-
1 auf Anfrage 1032-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 103840 ~ 150-
1 auf Anfrage 1038-20 ~ 149.9
1 auf Anfrage 104540 ~ 150-
1 auf Anfrage 1045-20 ~ 149.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Blank Jector None
Material SKD11 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole
Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support