Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S dimension (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | 60 ~ 120 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | - | 28 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | 60 ~ 120 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | - | 28 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 32 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 32 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 38 | 60 ~ 120 | 37 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 38 | - | 37 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 45 | 60 ~ 120 | 37 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 45 | - | 37 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 10 | 60 ~ 120 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 10 | - | 28 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 13 | 60 ~ 120 | 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 13 | - | 28 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 16 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 16 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 20 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 20 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 25 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 25 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 32 | 60 ~ 120 | 36 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 32 | - | 36 | 40 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | 100 ~ 120 | 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 10 | - | 40 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | 100 ~ 120 | 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 13 | - | 40 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 16 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 32 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 32 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 10 | 100 ~ 120 | 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 10 | - | 40 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 13 | 100 ~ 120 | 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 13 | - | 40 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 16 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 16 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 20 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 20 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 25 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 25 | - | 50 | 90 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 32 | 100 ~ 120 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Spring reinforced type | 32 | - | 50 | 90 ~ 119.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Blank | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
S dimension(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften