Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde / Abdrückstift

Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde / Abdrückstift

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
A-MJB6-[40-80/10]
A-MJB6-LC[30-79.9/0.1]
A-MJB8-[40-100/10]
A-MJB8-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB10-[40-100/10]
A-MJB10-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB13-[40-100/10]
A-MJB13-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB16-[40-100/10]
A-MJB16-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB20-[40-100/10]
A-MJB20-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB25-[40-100/10]
A-MJB25-LC[30-99.9/0.1]
MJB6-[40-80/10]
MJB6-LC[30-39.9/0.1]
MJB6-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB6-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB6-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB6-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB8-[40-100/10]
MJB8-LC[30-39.9/0.1]
MJB8-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB8-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB8-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB8-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB8-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB8-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB10-[40-100/10]
MJB10-LC[30-39.9/0.1]
MJB10-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB10-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB10-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB10-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB10-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB10-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB13-[40-100/10]
MJB13-LC[30-39.9/0.1]
MJB13-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB13-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB13-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB13-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB13-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB13-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB16-[40-100/10]
MJB16-LC[30-39.9/0.1]
MJB16-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB16-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB16-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB16-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB16-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB16-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB20-[40-100/10]
MJB20-LC[30-39.9/0.1]
MJB20-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB20-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB20-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB20-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB20-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB20-LC[90.1-99.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S dimension
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10+0.005/0640 ~ 8020-
1 auf Anfrage 10+0.005/06-2030 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0840 ~ 10027-
1 auf Anfrage 10+0.005/08-2730 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01040 ~ 10028-
1 auf Anfrage 10+0.005/010-2830 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01340 ~ 10028-
1 auf Anfrage 10+0.005/013-2830 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01640 ~ 10036-
1 auf Anfrage 10+0.005/016-3630 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02040 ~ 10036-
1 auf Anfrage 10+0.005/020-3630 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02540 ~ 10036-
1 auf Anfrage 10+0.005/025-3630 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10m5640 ~ 8020-
1 auf Anfrage 10m56-2030 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m56-2040.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m56-2050.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m56-2060.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m56-2070.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m5840 ~ 10027-
1 auf Anfrage 10m58-2730 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m58-2740.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m58-2750.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m58-2760.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m58-2770.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m58-2780.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 10m58-2790.1 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10m51040 ~ 10028-
1 auf Anfrage 10m510-2830 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m510-2840.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m510-2850.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m510-2860.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m510-2870.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m510-2880.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 10m510-2890.1 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10m51340 ~ 10028-
1 auf Anfrage 10m513-2830 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m513-2840.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m513-2850.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m513-2860.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m513-2870.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m513-2880.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 10m513-2890.1 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10m51640 ~ 10036-
1 auf Anfrage 10m516-3630 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m516-3640.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m516-3650.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m516-3660.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m516-3670.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m516-3680.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 10m516-3690.1 ~ 99.9
1 auf Anfrage 10m52040 ~ 10036-
1 auf Anfrage 10m520-3630 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10m520-3640.1 ~ 49.9
1 auf Anfrage 10m520-3650.1 ~ 59.9
1 auf Anfrage 10m520-3660.1 ~ 69.9
1 auf Anfrage 10m520-3670.1 ~ 79.9
1 auf Anfrage 10m520-3680.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 10m520-3690.1 ~ 99.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Blank Jector Standard type
Material SKD11 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape Tapped
Specification Tap standard type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support