Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Heavy-load punches | Jector | L (Full length of the pin) (mm) | FL (Spring length) (mm) | D (Applicable punch diameter) (mm) | Sales form (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | 28 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 34 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 44 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 54 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 64 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 74 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 84 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 94 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 104 | 8 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 28 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 34 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 44 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 54 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 64 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 74 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 84 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 94 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 104 | 8 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | - | 8 | Pin only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | - | 8 | Pin only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | 26 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 32 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 42 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 52 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 62 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 72 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 82 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 92 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | 102 | 10 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 26 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 32 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 42 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 52 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 62 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 72 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 82 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 92 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 102 | 10 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | - | 10 | Pin only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 32 | - | 10 | Pin only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | 26 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 24 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 34 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 44 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 54 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 64 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 74 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 84 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | 94 | 13/16/20 | Set package | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 24 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 26 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 34 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 44 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 54 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 64 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 74 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 84 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | - | 94 | 13/16/20 | Spring only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 28 | - | 13/16/20 | Pin only | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | Standard type | 40 | - | 13/16/20 | Pin only |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Heavy-load punches
Jector
L (Full length of the pin)(mm)
FL (Spring length)(mm)
[17-94/10mmTeile]
D (Applicable punch diameter)(mm)
Sales form(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften