Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Abdrückstifte / lang

Abdrückstifte / lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LJ2-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ2P-[41-81/10]
LJ3-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ3P-[41-81/10]
LJ4-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ4P-[41.5-101.5/10]
LJ5-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ5P-[41.5-101.5/10]
LJ6-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ6P-[41.5-101.5/10]
LJ7-[42-102/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ7P-[42-102/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSL (L dimension)
(mm)
FL (Spring length)
(mm)
D (Applicable punch diameter)
(mm)
Sales form
(mm)
1 auf Anfrage 1041 ~ 8130 ~ 605Set package
1 auf Anfrage 1041 ~ 81-5Pin only
1 auf Anfrage 1041 ~ 8130 ~ 606Set package
1 auf Anfrage 1041 ~ 81-6Pin only
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.530 ~ 608Set package
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.5-8Pin only
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.530 ~ 6010Set package
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.5-10Pin only
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.530 ~ 6013Set package
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 101.5-13Pin only
1 auf Anfrage 1042 ~ 10230 ~ 6016/20/25Set package
1 auf Anfrage 1042 ~ 102-16/20/25Pin only

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jector Standard type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support