Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel seitlich

Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel seitlich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPH1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPH1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPH1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPH1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPH2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPH2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPH2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPH2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPH3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPH3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPH4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPH4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
BBPHC1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPHC1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPHC1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPHC1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPHC2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPHC2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPHC2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPHC2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHC3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPHC3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHC4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPHC4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
Specification D (Punch diameter)
(mm)
L
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent168For round punch316 ~ 30-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent168For round punch3-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-1810For round punch3 ~ 416 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-1810For round punch3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-2513For round punch4 ~ 616 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-2513For round punch4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-2816For round punch8 ~ 1016 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-2816For round punch8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-3520For round punch10 ~ 1316 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-3520For round punch10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-4025For round punch13 ~ 1616 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-4025For round punch13 ~ 16-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-168For shaped punch316 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-168For shaped punch3-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-1810For shaped punch3 ~ 416 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-1810For shaped punch3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-2513For shaped punch4 ~ 616 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-2513For shaped punch4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-2816For shaped punch8 ~ 1016 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-2816For shaped punch8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-3520For shaped punch10 ~ 1316 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-3520For shaped punch10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 10-4025For shaped punch13 ~ 1616 ~ 30-
1 auf Anfrage 10-4025For shaped punch13 ~ 16-16.1 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Technischer Support