Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel mittig

Schneidstempelhalter / Blockform / Stempel mittig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPHW4020-[25,​30]-D[8,​10]
BBPHW4020-LC[15.6-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHW5020-[25,​30]-D[10,​13]
BBPHW5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHW5525-[25,​30]-D[10,​13,​16]
BBPHW5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,​13,​16]
BBPHW6030-[25,​30]-D[13,​16,​20]
BBPHW6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,​16,​20]
BBPHWA4020-[25,​30]-D[8,​10]
BBPHWA4020-LC[18.6-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHWA5020-[25,​30]-D[10,​13]
BBPHWA5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHWA5525-[25,​30]-D[10,​13,​16]
BBPHWA5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,​13,​16]
BBPHWA6030-[25,​30]-D[13,​16,​20]
BBPHWA6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,​16,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (L dimension)
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
Specification D (Punch diameter)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 1025 ~ 304020For standard punch8 ~ 10-
1 auf Anfrage 10-4020For standard punch8 ~ 1015.6 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 305020For standard punch10 ~ 13-
1 auf Anfrage 10-5020For standard punch10 ~ 1311.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 305525For standard punch10 ~ 16-
1 auf Anfrage 10-5525For standard punch10 ~ 1613.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 306030For standard punch13 ~ 20-
1 auf Anfrage 10-6030For standard punch13 ~ 2013.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 304020For heavy-load punches8 ~ 10-
1 auf Anfrage 10-4020For heavy-load punches8 ~ 1018.6 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 305020For heavy-load punches10 ~ 13-
1 auf Anfrage 10-5020For heavy-load punches10 ~ 1311.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 305525For heavy-load punches10 ~ 16-
1 auf Anfrage 10-5525For heavy-load punches10 ~ 1613.1 ~ 29.9
1 auf Anfrage 1025 ~ 306030For heavy-load punches13 ~ 20-
1 auf Anfrage 10-6030For heavy-load punches13 ~ 2013.1 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Technischer Support