Kopf-Aufnahmehülse für Schneidstempel

Kopf-Aufnahmehülse für Schneidstempel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PWA3-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA4-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA5-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA6-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA8-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA10-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA13-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWA16-[1-5/1]
PWA20-[1-5/1]
PWA25-[1-5/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 1030.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1040.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1050.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1060.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1080.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10100.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10130.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10161 ~ 5
1 auf Anfrage 10201 ~ 5
1 auf Anfrage 10251 ~ 5

Loading...

  1. 1

Technischer Support