Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 19 | 1 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 23 | 1 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 1 ~ 5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften