Unterlegscheiben / Schneidstempel mit Innengewinde

Unterlegscheiben / Schneidstempel mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PWC5-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC6-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC8-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC10-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC13-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC16-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5]
PWC20-[1-5/1]
PWC25-[1-5/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 1050.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1060.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1080.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10100.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10130.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10160.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10201 ~ 5
1 auf Anfrage 10251 ~ 5

Loading...

  1. 1

Technischer Support