Befestigungskeile / quadratisch / seitliche Stempelaufhängung

Befestigungskeile / quadratisch / seitliche Stempelaufhängung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSK4
PSK4-3
PSK5
PSK5-3
PSK6
PSK6-3
PSKH4
PSKH4-3
PSKH5
PSKH5-3
PSKH6
PSKH6-3
PSKP4
PSKP4-3
PSKP5
PSKP5-3
PSKP6
PSKP6-3
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST (Head thickness/plate thickness)
(mm)
Specification Material
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M4 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M4 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M5 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M5 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M6 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M6 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M4 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M4 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M5 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M5 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5For M6 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 103For M6 screwsSKS3
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5Center hole for M4 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103Center hole for M4 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5Center hole for M5 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103Center hole for M5 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 104.5Center hole for M6 screwsS45C
1 Verfügbar auf Anfrage 103Center hole for M6 screwsS45C

Loading...

  1. 1

Technischer Support