Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length/tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 5 ~ 9.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length/tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften