Sucherstifte / Passstiftbohrung / abgesetzt / konfigurierbar / Dicoat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
T-RTP13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
B (Tip length)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
S (Tip length)
(mm)
1 auf Anfrage 10Standard type1370 ~ 15020 ~ 4520 ~ 1006 ~ 12.9910 ~ 50
1 auf Anfrage 10Standard type1670 ~ 15020 ~ 4520 ~ 1008 ~ 15.9910 ~ 50
1 auf Anfrage 10Standard type2070 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10011 ~ 19.9910 ~ 50
1 auf Anfrage 10Standard type2570 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10016 ~ 24.9910 ~ 50
1 auf Anfrage 10Economy type1370 ~ 150-10 ~ 506 ~ 12.998 ~ 45
1 auf Anfrage 10Economy type1670 ~ 150-10 ~ 508 ~ 15.998 ~ 45
1 auf Anfrage 10Economy type2070 ~ 150-10 ~ 5011 ~ 19.998 ~ 45
1 auf Anfrage 10Economy type2570 ~ 150-10 ~ 5016 ~ 24.998 ~ 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material SKD11 Equivalent
Surface treatment Dicoat Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape With locating dowel hole
Shank diameter D tolerance m5

Technischer Support

Technischer Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360