Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Tip length) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | RLC | T (Head length) (mm) | TC (T dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | 42 ~ 62 | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | 42 ~ 62 | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | 40 ~ 61.9 | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | 40 ~ 61.9 | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 61.9 | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 61.9 | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 |
Loading...
Shank type | Standard | Material | Powdered high-speed steel | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Tip length)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
RLC
T (Head length)(mm)
TC (T dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften