Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 3 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 3 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 3 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 4 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 4 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 4 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 5 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 5 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 6 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 6 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 8 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 8 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 8 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 10 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 10 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 10 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 13 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 13 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 13 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 16 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 16 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKD11 Equivalent | None | 16 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 62 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 10 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 10 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 10 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 13 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 13 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 13 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 10 ~ 13 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 16 | 15 ~ 30 | 42 ~ 72 | - | - | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 16 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 71.9 | - | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | TiCN | 16 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 71.9 | 13 ~ 16 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | - | 42 ~ 72 | - | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | - | - | 25 ~ 71.9 | - | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | - | - | - | 25 ~ 71.9 | 2 ~ 3 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | - | 42 ~ 72 | - | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | - | - | 25 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | - | - | - | 25 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | - | 42 ~ 72 | - | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | - | - | 25 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | - | - | - | 25 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | - | 42 ~ 72 | - | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | - | - | 25 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 72 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | - | - | - | 25 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | 5.1 ~ 72 |
Loading...
Shank type | Straight | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With key groove |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften