Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Lapping | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Lapping | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Lapping | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R & taper | Mounting plate | Stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften