Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt

Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STAZ3-[42,​52,​62,​72]-P[1.5,​2,​2.5]
STAZ4-[42,​52,​62,​72]-P[2,​2.5,​3,​3.5]
STAZ5-[42,​52,​62,​72]-P[3,​3.5,​4,​4.5]
STAZ6-[42,​52,​62,​72]-P[4,​4.5,​5,​5.5]
STAZ8-[52,​62,​72,​82]-P[6,​7]
STAZ10-[52,​62,​72,​82]-P[8,​9]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10342 ~ 721.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10442 ~ 722 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10542 ~ 723 ~ 4.5
1 auf Anfrage 10642 ~ 724 ~ 5.5
1 auf Anfrage 10852 ~ 826 ~ 7
1 auf Anfrage 101052 ~ 828 ~ 9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Standard Tip shape Tip R Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape Standard
Shank diameter D tolerance m5

Technischer Support