Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 25 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 25 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 25 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 25 | - | 3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 25 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 25 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 25 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - |
Loading...
Shape | Straight |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
[0.5-2.99/0.01mmTeile][3.01-3.2/0.01mmTeile][4.01-4.2/0.01mmTeile][6.01-6.2/0.01mmTeile][8.01-8.2/0.01mmTeile][10.01-10.2/0.01mmTeile]
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
[1-1.99/0.01mmTeile][4.01-4.2/0.01mmTeile][6.01-6.2/0.01mmTeile][8.01-8.2/0.01mmTeile][10.01-10.2/0.01mmTeile]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften