Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
FMHG3-[10,13,16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2 |
FMHG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2 |
FMHG4-[10,13,16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01] |
FMHG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01] |
FMHG5-[10,13,16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01] |
FMHG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01] |
FMHG6-[10,13,16,20]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01] |
FMHG6-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01] |
FMHG8-[10,13,16,20]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01] |
FMHG8-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | G (Second step diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | 2 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 1.98 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | 2 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 1.98 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 2.4 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 2.38 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 2.4 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 2.38 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 2.9 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 2.88 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 2.9 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 2.88 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 3 ~ 3.4 | 10 ~ 20 | - | 0.8 ~ 3.88 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 3 ~ 3.4 | - | 10 ~ 19.9 | 0.8 ~ 3.88 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 3 ~ 4.4 | 10 ~ 20 | - | 0.8 ~ 4.38 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 3 ~ 4.4 | - | 10 ~ 19.9 | 0.8 ~ 4.38 |
Loading...
Shape | Headed type | Tip shape | A | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
GANTER
Standardpreis 2.93 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.