Stempelführungsbuchsen / Freistich / abgesetzt

Stempelführungsbuchsen / Freistich / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FMSG3-[10,​13,​16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMSG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMSG4-[10,​13,​16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMSG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMSG5-[10,​13,​16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMSG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMSG6-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMSG6-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMSG8-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
FMSG8-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
G (Second step diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent3210 ~ 16-0.8 ~ 1.98
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent32-10 ~ 15.90.8 ~ 1.98
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.410 ~ 16-0.8 ~ 2.38
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.4-10 ~ 15.90.8 ~ 2.38
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.910 ~ 16-0.8 ~ 2.88
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.9-10 ~ 15.90.8 ~ 2.88
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.410 ~ 20-0.8 ~ 3.88
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.4-10 ~ 19.90.8 ~ 3.88
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.410 ~ 20-0.8 ~ 4.38
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.4-10 ~ 19.90.8 ~ 4.38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Straight Tip shape A Shank diameter D tolerance +0.005/0

Technischer Support