Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidbuchsen mit Bund für Vakuumabsaugung

Schneidbuchsen mit Bund für Vakuumabsaugung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SV-MHD3-[16,​20]-P[0.5-1/0.01]
SV-MHD3-[16,​20]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-PC[2.01-2.2/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent316 ~ 200.5 ~ 1-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent316 ~ 20-1.01 ~ 1.2
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent416 ~ 250.5 ~ 2-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent416 ~ 25-2.01 ~ 2.2
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent516 ~ 250.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent516 ~ 25-2.51 ~ 2.7
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent616 ~ 251 ~ 3-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent816 ~ 251 ~ 4-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent1016 ~ 252 ~ 6-
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel616 ~ 251 ~ 3-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel816 ~ 251 ~ 4-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1016 ~ 252 ~ 6-
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Headed type Tip shape A Inside shape Regular
Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging Yes Shank diameter D tolerance m5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support