Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | 6 | 1 ~ 4 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 8 | 1 ~ 5 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 10 | 2 ~ 7 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 13 | 3 ~ 9 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 16 | 5 ~ 12 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 20 | 7 ~ 16 | - | - | |||
8 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | A | 22 | 8 ~ 18 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 25 | 10 ~ 20 | - | - | |||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | |||
8 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | R | 22 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | |||
8 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | G | 22 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 8 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 4 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 10 | 1.2 ~ 7 | - | 1.2 ~ 6 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 13 | 1.5 ~ 9 | - | 1.5 ~ 9 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 16 | 2 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 20 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 25 | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 20 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 8 | 1 ~ 5 | 0.15 ~ 2.49 | 1 ~ 4 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 10 | 1.2 ~ 7 | 0.15 ~ 3.49 | 1.2 ~ 6 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 13 | 1.5 ~ 9 | 0.15 ~ 4.49 | 1.5 ~ 9 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 16 | 2 ~ 12 | 0.15 ~ 5.99 | 2 ~ 12 | |||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 20 | 3 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 3 ~ 16 | |||
8 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | E | 22 | 3 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 3 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 25 | 3 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 3 ~ 20 |
Loading...
Scrap retention | None | Machining to prevent scrap clogging | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
D (Outer diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften